CDCE913-Q1

アクティブ

車載カタログ、プログラマブル 1 PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力

製品詳細

Number of outputs 3 Output type LVCMOS Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Automotive
Number of outputs 3 Output type LVCMOS Output frequency (max) (MHz) 230 Core supply voltage (V) 1.8 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, Spread-spectrum clocking (SSC) Rating Automotive
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード
      • CDCE913-Q1 のグレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
      • CDCEL913-Q1 のグレード 3:動作時周囲温度範囲:-40℃~+85℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能安全対応
  • システム内プログラミングおよび EEPROM
    • シリアル プログラム可能な揮発性レジスタ
    • 不揮発性 EEPROM に顧客設定を保存
  • 柔軟な入力クロック設定の概念
    • 外部水晶振動子:8MHz~32MHz
    • オンチップ VCXO:プル範囲 ±150ppm
    • シングルエンドの LVCMOS:最高 160MHz
  • 出力周波数を最高 230MHz まで自由に選択可能
  • 低ノイズの PLL コア
    • PLL ループ フィルタ コンポーネントを内蔵
    • 短いジッタ時間 (標準値 50ps)
  • 独立した出力供給ピン:
    • CDCE913-Q1:3.3V および 2.5V
    • CDCEL913-Q1:1.8V
  • 柔軟なクロック ドライバ
    • 3 つのユーザ定義可能な制御入力 [S0、S1、S2] を、SSC 選択、周波数切り替え、出力イネーブル、電源オフなどに使用可能
    • ビデオ、オーディオ、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、イーサネット、GPS に高精度のクロックを生成
    • TI-DaVinci™、OMAP™、DSP を使用して共通クロックの周波数を生成
    • SSC 変調をプログラム可能
    • 0PPM のクロック生成が可能
  • 1.8V デバイス電源
  • TSSOP パッケージ
  • 開発およびプログラミング キットにより PLL の設計とプログラムが容易 (テキサス・インスツルメンツの Pro-Clock™)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード
      • CDCE913-Q1 のグレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~+125℃
      • CDCEL913-Q1 のグレード 3:動作時周囲温度範囲:-40℃~+85℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能安全対応
  • システム内プログラミングおよび EEPROM
    • シリアル プログラム可能な揮発性レジスタ
    • 不揮発性 EEPROM に顧客設定を保存
  • 柔軟な入力クロック設定の概念
    • 外部水晶振動子:8MHz~32MHz
    • オンチップ VCXO:プル範囲 ±150ppm
    • シングルエンドの LVCMOS:最高 160MHz
  • 出力周波数を最高 230MHz まで自由に選択可能
  • 低ノイズの PLL コア
    • PLL ループ フィルタ コンポーネントを内蔵
    • 短いジッタ時間 (標準値 50ps)
  • 独立した出力供給ピン:
    • CDCE913-Q1:3.3V および 2.5V
    • CDCEL913-Q1:1.8V
  • 柔軟なクロック ドライバ
    • 3 つのユーザ定義可能な制御入力 [S0、S1、S2] を、SSC 選択、周波数切り替え、出力イネーブル、電源オフなどに使用可能
    • ビデオ、オーディオ、USB、IEEE1394、RFID、Bluetooth、WLAN、イーサネット、GPS に高精度のクロックを生成
    • TI-DaVinci™、OMAP™、DSP を使用して共通クロックの周波数を生成
    • SSC 変調をプログラム可能
    • 0PPM のクロック生成が可能
  • 1.8V デバイス電源
  • TSSOP パッケージ
  • 開発およびプログラミング キットにより PLL の設計とプログラムが容易 (テキサス・インスツルメンツの Pro-Clock™)

CDCE913-Q1 および CDCEL913-Q1 デバイスは、モジュラー型フェーズ ロック ループ (PLL) ベースのプログラマブル クロック シンセサイザです。これらのデバイスには、出力クロック、入力信号、制御ピンなど柔軟でプログラム可能なオプションがあり、ユーザーは CDCE913-Q1 および CDCEL913-Q1 をそれぞれの仕様に合わせて構成できます。

CDCE913-Q1 および CDCEL913-Q1 は、単一の入力周波数から最大 3 つの出力クロックを生成できるため、基板面積とコストを削減できます。さらに、複数出力を備えたクロック ジェネレータは、複数の水晶振動子を 1 つのクロック ジェネレータで置き換えることができます。本デバイスは、システムの小型化やコスト効率の向上が進んでいる、ADAS のインフォテインメント システムやカメラ システムのヘッド ユニット アプリケーションやテレマティックス アプリケーションに最適です。

それぞれの出力は、内蔵の構成可能な PLL を使用して、230MHz までの任意のクロック周波数にシステム内でプログラム可能です。また、PLL は拡散スペクトル クロック (SSC) もサポートし、ダウンおよびセンター拡散をプログラム可能です。その結果、電磁干渉 (EMI) 性能が向上し、CISPR-25 などの業界規格の適合を可能とします。

3 つのユーザー定義制御ピンを使用して、周波数プログラミングと SSC のカスタマイズにアクセスできます。この結果、クロックの制御に追加のインターフェイスを使用する必要がなくなります。ユーザーのニーズに応じて、特定のパワーアップやパワーダウン シーケンスを定義することもできます。

CDCE913-Q1 および CDCEL913-Q1 デバイスは、モジュラー型フェーズ ロック ループ (PLL) ベースのプログラマブル クロック シンセサイザです。これらのデバイスには、出力クロック、入力信号、制御ピンなど柔軟でプログラム可能なオプションがあり、ユーザーは CDCE913-Q1 および CDCEL913-Q1 をそれぞれの仕様に合わせて構成できます。

CDCE913-Q1 および CDCEL913-Q1 は、単一の入力周波数から最大 3 つの出力クロックを生成できるため、基板面積とコストを削減できます。さらに、複数出力を備えたクロック ジェネレータは、複数の水晶振動子を 1 つのクロック ジェネレータで置き換えることができます。本デバイスは、システムの小型化やコスト効率の向上が進んでいる、ADAS のインフォテインメント システムやカメラ システムのヘッド ユニット アプリケーションやテレマティックス アプリケーションに最適です。

それぞれの出力は、内蔵の構成可能な PLL を使用して、230MHz までの任意のクロック周波数にシステム内でプログラム可能です。また、PLL は拡散スペクトル クロック (SSC) もサポートし、ダウンおよびセンター拡散をプログラム可能です。その結果、電磁干渉 (EMI) 性能が向上し、CISPR-25 などの業界規格の適合を可能とします。

3 つのユーザー定義制御ピンを使用して、周波数プログラミングと SSC のカスタマイズにアクセスできます。この結果、クロックの制御に追加のインターフェイスを使用する必要がなくなります。ユーザーのニーズに応じて、特定のパワーアップやパワーダウン シーケンスを定義することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
CDCE6214-Q1 アクティブ PCIe Gen 1 ~ 5 をサポート、2 入力、4 出力、内部 EEPROM 搭載、超低消費電力クロック ジェネレータ Use this upgraded device to replace crystal oscillators and reduce board space with this ultra-low power, 350-fs RMS (typical), PCIe Gen 4 compliant clock gener

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1.8V、2.5V、3.3V 出力付き CDCE913-Q1 および CDCEL913-Q1 プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 2月 22日
機能安全情報 CDCE913-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 12月 6日
アプリケーション・ノート Crystal or Crystal Oscillator Replacement with Silicon Devices 2014年 6月 18日
アプリケーション・ノート VCXO Application Guideline for CDCE(L)9xx Family (Rev. A) 2012年 4月 23日
ユーザー・ガイド CDCE(L)9XX & CDCEx06 Programming Evaluation Module Manual (Rev. A) 2010年 11月 22日
ユーザー・ガイド CDCE(L)9xx Performance Evaluation Module (Rev. A) 2010年 7月 7日
アプリケーション・ノート General I2C / EEPROM usage for the CDCE(L)9xx family 2010年 1月 26日
アプリケーション・ノート Troubleshooting I2C Bus Protocol 2009年 10月 19日
アプリケーション・ノート Usage of I2C for CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913 2009年 9月 23日
アプリケーション・ノート Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low Frequency 2008年 3月 31日
アプリケーション・ノート Practical consideration on choosing a crystal for CDCE(L)9xx family 2008年 3月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CDCE913PERF-EVM — CDCE913 性能評価モジュール

The CDCE913Perf-Evaluation Module allows the verification of the functionality and performance of CDCE913 and CDCEL913 with the options of crystal and 1.8 V LVCMOS inputs. The outputs can be connected to the Oscilloscope directly with SMA cables.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

CDCEL9XXPROGEVM — CDCE(L)949 ファミリ EEPROM プログラミング・ボード

The clock generator CDCE(L)949 family has integrated EEPROM that allows the default frequency settings to be saved upon start up. CDCEL9XXPROGEVM is a programming board that allows a fast programming of prototyping samples or small production quantities. It applies to all 8 devices in the family: (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

CDCE913 IBIS Model

SCAM056.ZIP (41 KB) - IBIS Model
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01425 — イーサネットおよび CAN 搭載の車載用スタンドアロン ゲートウェイのリファレンス デザイン

TIDA-01425 はゲートウェイ アプリケーションの帯域幅と処理能力の拡大を可能にする車載ゲートウェイ向けサブシステムのリファレンス デザインです。このデザインにより、イーサネットの物理層トランシーバ (PHY) を実装して帯域幅を拡大し、車載プロセッサを使用して処理能力を向上することで、車載ゲートウェイがより多くの高速データ伝送を行うことが可能となります。さらに、完全な電源ツリー、CAN PHY、車載要件、放射仕様を想定して選定した部品を使用して、完全な車載ゲートウェイ設計を開始することができます。また、設計プロセスも簡素化されます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ