TIDA-01425
イーサネットおよび CAN 搭載の車載用スタンドアロン ゲートウェイのリファレンス デザイン
TIDA-01425
概要
TIDA-01425 はゲートウェイ アプリケーションの帯域幅と処理能力の拡大を可能にする車載ゲートウェイ向けサブシステムのリファレンス デザインです。このデザインにより、イーサネットの物理層トランシーバ (PHY) を実装して帯域幅を拡大し、車載プロセッサを使用して処理能力を向上することで、車載ゲートウェイがより多くの高速データ伝送を行うことが可能となります。さらに、完全な電源ツリー、CAN PHY、車載要件、放射仕様を想定して選定した部品を使用して、完全な車載ゲートウェイ設計を開始することができます。また、設計プロセスも簡素化されます。
特長
- プロセッサ ベース システム
- 100BASE-T1 車載イーサネット
- 100BASE-TX および CAN PHY
- 車載バッテリからの直接接続で動作
- コールド クランク、ジャンプ スタート、ロード ダンプ条件下で動作
- EMI の少ない出力段
- 逆極性バッテリ保護
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRS35B.PDF (324 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
クロック ジェネレータ
CDCE913-Q1 — 車載カタログ、プログラマブル 1 PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力
イーサネット PHY
DP83TC811S-Q1 — 車載グレード 1、xMII サポート、診断ツールキットが利用可能、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY トランシーバ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53625-Q1 — 車載対応、2.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61240-Q1 — AEC-Q100 認証済み、2.3V ~ 5.5V の入力範囲、3.5MHz の固定周波数、450mA 昇圧コンバータ
CAN トランシーバ
TCAN1042V-Q1 — 車載対応、I/O レベル シフト機能と障害保護機能搭載、フレキシブル データ レート対応、CAN トランシーバ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | イーサネットおよびCAN搭載の車載用スタンドアロン・ゲートウェイ のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2018/02/09 | ||
| 技術記事 | Jacinto™ DRA automotive processors drive digital cockpit solutions | PDF | HTML | 2018/01/12 | |||
| 技術記事 | Automotive gateways: the bridge between communication domains | PDF | HTML | 2017/09/20 |