CDCS504-Q1

アクティブ

クロック バッファ / クロック逓倍器

製品詳細

Number of outputs 1 Output type LVCMOS Output frequency (max) (MHz) 108 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Input type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features 3.3-V VCC/VDD, Pin programmable Rating Automotive
Number of outputs 1 Output type LVCMOS Output frequency (max) (MHz) 108 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Input type LVCMOS Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features 3.3-V VCC/VDD, Pin programmable Rating Automotive
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 車載アプリケーションに対応
  • AEC-Q100テスト・ガイドで以下の結果
    • デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度範囲    –40°C~105°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 使いやすいクロック・ジェネレータ・デバイス・ファミリの一員
  • 出力周波数を選択可能なクロック・マルチプライヤ
  • 1つの外付け制御ピンにより、周波数倍率をx1からx4の間で選択可能
  • 制御ピンによる出力ディセーブル
  • 単一の3.3Vのデバイス電源
  • 広い温度範囲: -40℃~105℃
  • 省スペースの8ピンTSSOPパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、CDCS504-Q1を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーションに対応
  • AEC-Q100テスト・ガイドで以下の結果
    • デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度範囲    –40°C~105°C
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC3B
  • 使いやすいクロック・ジェネレータ・デバイス・ファミリの一員
  • 出力周波数を選択可能なクロック・マルチプライヤ
  • 1つの外付け制御ピンにより、周波数倍率をx1からx4の間で選択可能
  • 制御ピンによる出力ディセーブル
  • 単一の3.3Vのデバイス電源
  • 広い温度範囲: -40℃~105℃
  • 省スペースの8ピンTSSOPパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、CDCS504-Q1を使用するカスタム設計を作成

CDCS504-Q1デバイスは、LVCMOS入力クロック・バッファで、周波数倍率を選択可能です。

CDCS504-Q1には出力イネーブル・ピンがあります。

このデバイスは、入力で3.3VのLVCMOS信号を受け付けます。

入力信号は、フェーズロック・ループ(PLL)で処理され、この出力周波数は入力周波数と同じ、または4倍になります。

これによって、デバイスは2MHz~108MHzの出力周波数を生成できます。

個別の制御ピンを使用して、出力をイネーブルまたはディセーブルできます。CDCS504-Q1デバイスは、3.3V環境で動作します。

-40℃~105℃での動作が特性評価されており、8ピンのTSSOPパッケージで供給されます。

CDCS504-Q1デバイスは、LVCMOS入力クロック・バッファで、周波数倍率を選択可能です。

CDCS504-Q1には出力イネーブル・ピンがあります。

このデバイスは、入力で3.3VのLVCMOS信号を受け付けます。

入力信号は、フェーズロック・ループ(PLL)で処理され、この出力周波数は入力周波数と同じ、または4倍になります。

これによって、デバイスは2MHz~108MHzの出力周波数を生成できます。

個別の制御ピンを使用して、出力をイネーブルまたはディセーブルできます。CDCS504-Q1デバイスは、3.3V環境で動作します。

-40℃~105℃での動作が特性評価されており、8ピンのTSSOPパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDCS504-Q1 クロック・バッファおよびクロック・マルチプライヤ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 8月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

CDCS504 IBIS Model

SCAM064.ZIP (24 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00743 — 車載用 2MHz クラスD 4 チャネル 21W オーディオ アンプ (Class AB フォーム ファクタ) リファレンス デザイン

TIDA-00743 リファレンス デザインは、標準的な Class-AB オーディオ パワー アンプ モジュール向けに設計されたシステムにおけるデジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価用に設計された小型モジュールです。この設計は、Class-D アンプによる消費電力低減の実例を示します。この設計は、TAS6424-Q1 の 2.1MHz 動作によってコンパクトなパワー アンプ ソリューションを実現する方法を示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ