CDCV304

アクティブ

汎用と PCI-X、1:4、LVCMOS クロック バッファ

製品詳細

Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 56 Core supply voltage (V) 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Output skew (ps) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVTTL Input type LVTTL
Number of outputs 4 Additive RMS jitter (typ) (fs) 56 Core supply voltage (V) 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 2.5, 3.3 Output skew (ps) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVTTL Input type LVTTL
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • General-Purpose and PCI-X 1:4 Clock Buffer
  • Operating Frequency
    • 0 MHz to 200 MHz General-Purpose
  • Low Output Skew: <100 ps
  • Distributes One Clock Input to One Bank of Four Outputs
  • Output Enable Control that Drives Outputs Low when OE is Low
  • Operates from Single 3.3-V Supply or 2.5-V Supply
  • PCI-X Compliant
  • 8-Pin TSSOP Package
  • General-Purpose and PCI-X 1:4 Clock Buffer
  • Operating Frequency
    • 0 MHz to 200 MHz General-Purpose
  • Low Output Skew: <100 ps
  • Distributes One Clock Input to One Bank of Four Outputs
  • Output Enable Control that Drives Outputs Low when OE is Low
  • Operates from Single 3.3-V Supply or 2.5-V Supply
  • PCI-X Compliant
  • 8-Pin TSSOP Package

The CDCV304 is a high-performance, low-skew, general-purpose PCI-X compliant clock buffer. It distributes one input clock signal (CLKIN) to the output clocks (1Y[0:3]). It is specifically designed for use with PCI-X applications. The CDCV304 operates at 3.3 V and 2.5 V and is therefore compliant to the 3.3-V PCI-X specifications.

The CDCV304 is characterized for operation from –40°C to 85°C for automotive and industrial applications.

The CDCV304 is a high-performance, low-skew, general-purpose PCI-X compliant clock buffer. It distributes one input clock signal (CLKIN) to the output clocks (1Y[0:3]). It is specifically designed for use with PCI-X applications. The CDCV304 operates at 3.3 V and 2.5 V and is therefore compliant to the 3.3-V PCI-X specifications.

The CDCV304 is characterized for operation from –40°C to 85°C for automotive and industrial applications.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMK1C1104 アクティブ 4 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ LMK1C1104 is parametrically superior to the CDCV304, more cost-effective than the CDCV304, and has added features, such as synchronous output enable.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDCV304 200-MHz General-Purpose Clock Buffer, PCI-X Compliant データシート (Rev. I) PDF | HTML 2017年 10月 16日
アプリケーション・ノート Clocking Design Guidelines: Unused Pins 2015年 11月 19日
アプリケーション・ノート Using TI's CDCV304 w/Backplane Transceiver (TLK1201/1501/2201/2501/2701/3101) (Rev. A) 2006年 4月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC08200EVM — ADC08200 内部サンプル / ホールド付き、8 ビット、200MSPS、低消費電力 ADC の評価基板

ADC08200 は、次の製品を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。高速
で動作し、CMOS インターフェイスを採用した ADC08200。ADC08200EVM は、システム コストと消費電力を最小限に抑えるために、シンプルで最小限の外部部品点数を実現します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

CDCV304 IBIS Model Version 1.2 (Rev. D)

SCAC024D.ZIP (38 KB) - IBIS Model
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00076 — 隣接チャネル電力比(ACPR)およびエラー・ベクトル振幅(%EVM)測定

This reference design discusses the use of the TSW3085EVM with the TSW3100 pattern generator to test adjacent channel power ratio (ACPR) and error vector magnitude (EVM) measurements of LTE baseband signals. By using the TSW3100 LTE GUI, patterns are loaded into the TSW3085EVM which is comprised of (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ