ADC08200EVM
ADC08200 内部サンプル / ホールド付き、8 ビット、200MSPS、低消費電力 ADC の評価基板
ADC08200EVM
概要
ADC08200 は、次の製品を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。高速
で動作し、CMOS インターフェイスを採用した ADC08200。ADC08200EVM は、システム コストと消費電力を最小限に抑えるために、シンプルで最小限の外部部品点数を実現します。
特長
- ADC08200 低コスト、高速 A/D コンバータ (ADC)
- TPS7A47 ユーザー プログラマブル、無線周波数 (RF)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
- CDCV304 高性能、低スキュー、クロック バッファ
- LM8272 大出力電流、無制限の容量性負荷に対応、オペアンプ
- SN74AVC16244 動的出力制御、低ノイズ、16 ビット出力バッファ
- ADC と FPGA に個別のクロックを供給するオプション
- ADC08200 評価基板
- 電源ケーブル
クロック バッファ
詳細はこちら
- 評価ボード ADC08200EVM を購入します
- FPGA キャプチャ カード TSW1400EVM を購入します (必要な場合)
- 評価ボードのユーザー ガイドを読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW1400EVM キャプチャ カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
評価ボード
ADC08200EVM — ADC08200 内部サンプル / ホールド付き 8 ビット、200MSPS、低消費電力 ADC の評価モジュール
ADC08200EVM — ADC08200 内部サンプル / ホールド付き 8 ビット、200MSPS、低消費電力 ADC の評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC08xx0 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2017/07/10 | |||
| 証明書 | ADC08200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |