データシート
DAC60516
- 性能:
- INL:12 ビット分解能で ±1LSB 以下
- TUE (総合未調整誤差):FSR最大値±0.15%
- 2.5V の高精度内部リファレンスを搭載
- 初期精度:±2.5mV (最大値)
- ドリフト:15ppm/°C (標準値)
- 高い駆動能力:電源レールからの供給で、0.5V 出力時に 50mA
- 柔軟な構成オプション
- ユーザー選択可能なゲイン:2 ×、1 ×
- ゼロ スケールへのリセット
- クリア出力機能
- 広い動作範囲:
- 電源:2.7V~5.5V
- 温度範囲:-40℃ ~ +125℃
- SPI および I2C インターフェイス:1.7V~5.5V で動作
- SPI:4 線式インターフェイス
- I2C:4 つのターゲット アドレス
- 小型パッケージ:
- 4mm × 4mm、28 ピン WQFN
12 ビット DAC60516 は、低消費電力、16 チャネル、バッファ付き、電圧出力の D/A コンバータ (DAC) です。DAC60516 には 2.5V、15ppm/℃の内部基準電圧が搭載されているため、ほとんどのアプリケーションで外付けの高精度基準電圧を必要としません。ユーザーが選択可能なゲイン構成を使用して、 2.5V または 5V のフルスケール出力電圧を供給できます。DAC60516 は、単一電源で動作します。
DAC60516 との通信は、SPI および I2C をサポートするシリアル インターフェイスで行われ、最大 50MHz のクロック速度で動作します (デバイスに対する SPI 書き込み中)。VIO ピンにより、 1.7V~5.5V のシリアル インターフェイス動作が可能です。DAC60516 の柔軟なインターフェイスにより、業界標準の広範なマイクロプロセッサやマイクロコントローラとの動作が可能です。
DAC60516 は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、小型の WQFN パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DAC60516 リファレンス内蔵、16 チャネル、12 ビット、電圧出力 DAC データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 8月 26日 |
| 回路設計 | DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電圧出力トランスミッタ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 2月 2日 | |
| 回路設計 | DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電流出力トランスミッタ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 2月 2日 | |
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RUY) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。