DDC112
- モノリシック電荷測定AD コンバータ
- デジタル・フィルタによるノイズ低減: 3.2ppm、RMS
- 積分直線性:±0.005% Reading ±0.5ppm FSR
- 高精度真の積分機能
- プログラマブル・フルスケール
- 単電源
- カスケード可能出力
- アプリケーション
- ダイレクト光センサ・デジタル変換
- CT スキャナDAS
- 赤外線パイロメータ
- 高精度プロセス制御
- 液体/ガスクロマトグラフィ
- 血液分析
米国特許 #5841310 による保護対象
DDC112は、デュアル入力、広ダイナミック・レンジ、電荷デ ジタイジングの分解能20ビットのADコンバータです。また、光 センサ等の低電流出力デバイスを、ADコンバータ入力に直接 接続可能です。各入力に2つの積分器を持ち、一方がデジタル 変換中に他方が積分を行う為、電荷積分は連続して行います。
高精度/高ダイナミックレンジのデジタル出力を得るため、2入 力のそれぞれについてDDC112は、電流/電圧変換、連続積分 、プログラマブルなフルスケール・レンジ、AD変換、およびデ ジタルフィルタなどの機能を組み合わせています。プログラマ ブルな内蔵フルスケール・レンジに加え、外付けの積分コンデ ンサを使用する事により最大1000pCの、ユーザー・プログラマ ブルなフルスケール・レンジが可能です。
単電源動作を実現するため、内蔵ADコンバータは差動入力と なっており、正入力はVREFに接続されています。各積分サイ クルの初期のリセット区間で、積分コンデンサはVREFに充電 されます。この電荷は、入力電流に比例して放電され、積分サ イクルの終了時、残電圧がVREFと比較されます。
直前の変換結果を保持する高速シリアル・シフト・レジスタは 、複数のDDC112ユニットのカスケード構成が可能で、相互接 続線数を最小限とします。DDC112は、SO-28またはTQFP-32パ ッケージで供給され、2つの性能グレードがあります。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | デュアル電流入力20ビット AD コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2007年 3月 30日 | |
| 技術記事 | Designing signal chains for portable diagnostics | PDF | HTML | 2022年 5月 18日 | |||
| Analog Design Journal | Selecting a multichannel ultra-low-current measurement IC | PDF | HTML | 2022年 3月 18日 | |||
| 技術記事 | Helping physicians achieve faster, more accurate patient diagnoses with molecular | PDF | HTML | 2020年 5月 20日 | |||
| その他の技術資料 | DDC11xEVM Readme Page Thank You Letter | 2007年 11月 7日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Creating a Bipolar Input Range for the DDC112 | 2000年 9月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | DDC112 の継続モード・非継続モードを理解する | 2000年 9月 27日 | ||||
| ユーザー・ガイド | DEM-DDC112U-C: Demonstration Fixture for the DDC112 | 2000年 9月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Multi-DDC112 DUT Board for the DDC112 Evaluation Fixture | 2000年 9月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Retrieving Data from the DDC112 | 2000年 9月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | The DDC112\'s Test Mode | 2000年 9月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Using External Integration Capacitors on the DDC112 | 2000年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DDC11XEVM-PDK — DDC11xEVM PDK のパフォーマンス デモ キット
DDC11xEVM-PDK は、DDC112 または DDC114 の電荷デジタイズ型 A/D コンバータを評価するために使いやすいプラットフォームです。PC インターフェイス ボード (DDCMB) と、DDC112/DDC114 用のドータ ボードが同梱されており、これらのデバイスの解析とテストを容易にするソフトウェアも付属しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
| TQFP (PJT) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。