DDS39RF10
- 16 ビット、10.24~20.48GSPS、マルチナイキスト DAC コア
- 最大入力データ レート:
- 16 ビット、シングル チャネル複合 I/Q:775MSPS
- 16 ビット、デュアル チャネル複合 I/Q:388MSPS
- 出力帯域幅 (-3dB):12 GHz
- fOUT = 2.997GHz、DES2XL モード、DEM/Dither off の場合の性能
- ノイズ フロア (小信号):-153dBFS/Hz
- SFDR (-0.1dBFS):76dBc
- IMD3 (各トーン -7dBFS):-71dBc
- 付加位相ノイズ、10kHz オフセット:-138dBc/Hz
- 4 つのデジタル アップコンバータ (DUC) を内蔵
- 補間:4x、6x、8x、12x...256x
- I/Q 出力用の複素ベースバンド DUC
- デュアル チャネルのダイレクト RF サンプリングに使用する、複素信号から実信号へのアップコンバージョン
- 64 ビットの周波数分解能 NCO
- 高速周波数ホッピングに適した高速再構成インターフェイス
- 200MHz クロックの 4 ビット データ
- 60ns での再構成 (32 ビット周波数)
- 位相干渉を使用する任意の周波数ホッピング
- JESD204C インターフェイス
- 最大 12.8Gbps で最大 2 レーン
- Class C-S、Subclass-1 互換
- 内部 AC カップリング コンデンサ
- SYSREF タイミング自動較正用の SYSREF ウィンドウ処理
DDS39RF10 および RFS10 は、16 ビット分解能 D/A コンバータ (DAC) を搭載したデュアルおよびシングル チャネルのダイレクト デジタル シンセサイザのファミリです。このデバイスは、高いサンプリング レート、出力の周波数範囲、64 ビットの NCO 周波数分解能、位相コヒーレンスを備えた任意の周波数ホッピングにより、任意波形生成 (AWG) とダイレクト デジタル合成 (DDS) ができます。
これらのデバイスは、狭帯域直接 RF サンプリングまたは複素ベースバンド信号生成に対して、補間 DAC としても使用できます。最大入力データ レートは、1 チャネルの場合は 775MSPS、2 チャネルの場合は 388MSPS です。これらのデバイスは、10GHz を超える搬送波周波数で、最大 620MHz の信号帯域幅 (16 ビットの入力分解能) の信号を生成でき、C バンド経由および X バンドへの直接サンプリングが可能です。
JESD204B および JESD204C 互換のシリアル インターフェイスには、それぞれ最大 12.8Gbps に対応する 2 のレシーバ ペアがあります。インターフェイスは JESD204B および JESD204C Subclass-1 に準拠しており、SYSREF を使用することで決定論的レイテンシとマルチデバイス同期を実現します。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DDS39RF10 および DDS39RFS10、10.24GSPS~20.48GSPS デュアルおよびシングル チャネル、マルチナイキスト ダイレクト デジタル シンセサイザ (DDS) データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 9月 26日 |
| Analog Design Journal | 試験 / 測定アプリケーションにおける RF サンプリング データ コンバータの高速周波数ホッピングに関する考察 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 9月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC39RF12EVM — DAC39RF12 評価基板
TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 評価基板
TRF1108-DAC39RFEVM は、テキサス インスツルメンツの TRF1108 差動入力、シングル エンド出力 RF アンプと組み合わせて、DAC39RF10 D/A コンバータ (DAC) の評価に使用できる評価ボードです。この評価基板 (EVM) では、USB コネクタと FTDI の USB/SPI バス トランスレータ経由のデバイス レジスタ プログラミングを実施できます。オプションの、FMC+ コネクタ経由の SPI を使用したFPGA のプログラムが可能です。
DAC39RF10 IBIS and IBIS AMI Model: IBIS Models With Hyperlynx and Keysight ADS Example Projects
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCBGA (ACK) | 256 | Ultra Librarian |
| FCBGA (ACL) | 256 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。