DRV10964

アクティブ

自動チューニング機能搭載、公称 5V、1.8A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Sinusoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 2.1 Vs ABS (max) (V) 6 Features Integrated FETs, Integrated Motor Control, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Sinusoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 2.1 Vs ABS (max) (V) 6 Features Integrated FETs, Integrated Motor Control, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
USON (DSN) 10 9 mm² 3 x 3
  • Proprietary Sensorless Windowless
    180° Sinusoidal Control Scheme
  • Input Voltage Range 2.1 to 5.5 V
  • 500-mA Output Current
  • Low Quiescent Current 15 µA (Typical) at Sleep Mode
  • Total Driver H+L Rdson Less than 1.5 Ω
  • Current Limit and Short-Circuit Current Protection
  • Lock Detection
  • Anti Voltage Surge (AVS)
  • UVLO
  • Thermal Shutdown
  • Proprietary Sensorless Windowless
    180° Sinusoidal Control Scheme
  • Input Voltage Range 2.1 to 5.5 V
  • 500-mA Output Current
  • Low Quiescent Current 15 µA (Typical) at Sleep Mode
  • Total Driver H+L Rdson Less than 1.5 Ω
  • Current Limit and Short-Circuit Current Protection
  • Lock Detection
  • Anti Voltage Surge (AVS)
  • UVLO
  • Thermal Shutdown

The DRV10964 is a three-phase sensorless motor driver with integrated power MOSFETs. It is specifically designed for high-efficiency, low-noise and low-external component count motor drive applications. The proprietary sensorless windowless 180° sinusoidal control scheme offers ultra-quiet motor drive performance. The DRV10964 contains an intelligent lock detect function, combined with other internal protection circuits to ensure safe operation. The DRV10964 is available in a thermally efficient 10-pin USON package with an exposed thermal pad.

The DRV10964 is a three-phase sensorless motor driver with integrated power MOSFETs. It is specifically designed for high-efficiency, low-noise and low-external component count motor drive applications. The proprietary sensorless windowless 180° sinusoidal control scheme offers ultra-quiet motor drive performance. The DRV10964 contains an intelligent lock detect function, combined with other internal protection circuits to ensure safe operation. The DRV10964 is available in a thermally efficient 10-pin USON package with an exposed thermal pad.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV10964 5-V, Three-Phase Sinusoidal Sensorless BLDC Motor Driver データシート PDF | HTML 2016年 3月 1日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
技術記事 Accelerate your electric mask design PDF | HTML 2020年 7月 1日
技術記事 How to avoid motor and system overvoltage using AVS technology without external co PDF | HTML 2016年 10月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV10964EVM — DRV10964 三相ブラシレスモータドライバ評価基板

DRV10964EVM (評価基板) は、TI のブラシレスモータードライバである DRV10964 を提示するための使いやすい評価キットです。この評価基板 (EVM) は、性能、電力効率、コスト効率がいずれも優れたプラットフォームで、早期市場投入に適した製品開発の期間短縮に役立ちます。DRV10964EVM は、ノートパソコン、PC、およびタブレット用途向けにセンサレスブラシレス DC モーターをサポートします。DRV10964EVM には事前設定済み IC が搭載されており、さまざまなモーターの駆動に使用できます。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USON (DSN) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ