DRV10974
- 入力電圧範囲:4.4V~18V
- ドライバ (H + L) の r DS(on) の合計:750mΩ (標準値、T A = 25℃)
- 位相駆動電流:連続 1A (ピーク 1.5A)
- 180° 正弦波整流により音響性能を最適化
- 進角を抵抗で設定可能
- 電流制限を抵抗で設定可能
- ソフトスタートのアクセラレーション・プロファイルを抵抗で設定可能
- 電流センスを内蔵しているため外付け電流センス抵抗が不要
- モータのセンター・タップがない独自のセンサレス制御
- シンプルなユーザー・インターフェイス:
- スタートアップを 1 本のピンで設定
- PWM 入力によりモータに印加する電圧の大きさを指定
- オープン・ドレイン FG 出力により速度フィードバックを提供
- 順方向 / 逆方向制御用ピン
- 包括的な保護機能:
- モータ・ロック検出および再始動
- 過電流、短絡、過熱、低電圧
DRV10974 は、パワー MOSFET を内蔵する 3 相センサレス・モータ・ドライバであり、最大 1A (rms) の連続駆動電流を供給できます。このデバイスは、低コスト、低ノイズ、さらに外付け部品の削減が求められるアプリケーション向けに設計されています。
DRV10974 は、独自のセンサレス制御方式を採用して、信頼性の高い整流機能を提供します。180° 正弦波整流により、120° (矩形波) 整流で一般に発生する純音響を大幅に低減できます。DRV10974 のスピンアップは、低消費電力の外付け抵抗 1 つで設定可能です。電流制限も低消費電力の外付け抵抗により設定できます。
DRV10974 デバイスを使うと、PWM 入力を印加し、駆動電圧の大きさを制御することで、またはアナログ電圧で PWM ピンを駆動し、速度帰還として FG ピンを監視することで、モータ速度を簡単に制御できます。
DRV10974 には効率を上げる多くの機能が搭載されています。抵抗により進角の設定が可能なため、位相電流と位相 BEMF を調整してドライバ効率を最適化できます。また、低 r DS(on) MOSFET の採用により、モータ駆動中も消費電力を抑えることができます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV10974 12V、3 相、センサレス BLDC モータ・ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 3月 25日 |
| 製品概要 | Appliance Fan and Pump Test Data Versus Competitor A | PDF | HTML | 2024年 5月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| ユーザー・ガイド | DRV10974 Tuning Guide | 2018年 4月 11日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Tuning Lead Angle in DRV10x Sensorless BLDC Drivers | PDF | HTML | 2012年 10月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TIDA-01619 — 直径22mm、熱的に強化された3相BLDCモータ ドライバのリファレンス デザイン
このデザインは、DRV10974 モータードライバを採用しており、閉ループ速度制御用のマイコンを追加することもできます。DRV10974 はセンサレス整流を行い、ホール センサを必要とせず、6 つの外付けパッシブ部品だけで低コストのソリューションを実現でき、180°正弦整流システムにより、最良の効率と低い音響を達成します。
このリファレンス (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUM) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点