TIDA-01619
直径22mm、熱的に強化された3相BLDCモータ ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-01619
概要
TIDA-01619 は、4.4V ~ 18V の範囲で動作するシステム用の、3 相ブラシレス DC (BLDC) モータドライバソリューションを実現します
このデザインは、DRV10974 モータードライバを採用しており、閉ループ速度制御用のマイコンを追加することもできます。DRV10974 はセンサレス整流を行い、ホール センサを必要とせず、6 つの外付けパッシブ部品だけで低コストのソリューションを実現でき、180°正弦整流システムにより、最良の効率と低い音響を達成します。
このリファレンス デザインでは、直径22mmの基板のデザインと、2層レイアウトおよび2オンス厚の銅による熱的な強化についてのガイドラインを示します。
特長
- 熱的強化:2 層および 2 オンスの銅箔厚
- 小型フォーム ファクタ:直径 22mm
- 低音響
- 閉ループ速度制御を目的としたマイコンの追加機能
- 10974 からのオンチップ保護機能により包括的な保護を実現しています
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRVW0.PDF (99 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 直径22mm、熱的に強化された3相BLDCモータ・ドライバのリファ レンス・デザイン | 英語版 | 2018/03/23 | ||
| アプリケーション・ノート | How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) | 2017/02/05 |