DRV3245E-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- デバイス温度グレード 0:
-40°C~+150°C、TA
- デバイス温度グレード 0:
- SafeTI™半導体コンポーネント
- ISO 26262 の該当する要件に従い開発
- 4.5V~45V の動作電圧
- 最大 1A のピーク・ゲート・ドライブ電流をプログラム可能
- チャージ・ポンプ・ゲート・ドライバによる 100% デューティ・サイクル
- 電流シャント・アンプと位相コンパレータ
- A デバイス:3 つの電流シャント・アンプと、SPI 経由のステータス付き 3 相コンパレータ
- B デバイス:2 つの電流シャント・アンプと、デジタル・ピンによるリアルタイム・モニタ付きの 3 相コンパレータ
- 最高 20kHz の 3-PWM または 6-PWM 入力制御
- 単一 PWM モード整流機能
- 3.3V と 5V の両方のデジタル・インターフェイスをサポート
- シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
- 熱特性が強化された 48 ピン HTQFP
- 保護機能
- 内蔵レギュレータ、バッテリ電圧モニタ
- SPI CRC
- クロック・モニタ
- アナログ組み込み自己テスト
- プログラム可能なデッド・タイム制御
- MOSFET 貫通電流防止
- MOSFET VDS 過電流監視
- ゲート・ソース電圧のリアルタイム監視
- 過熱警告
DRV3245E-Q1 デバイスは、3 相モータ・ドライブ・アプリケーション用の FET ゲート・ドライバ IC です。このデバイスは車載高温アプリケーション用であり、ISO 26262 の機能安全性アプリケーションの該当する要件に従って設計されています。このデバイスには3つのハーフ・ブリッジ・ドライバがあり、それぞれがハイサイドとローサイドのNチャネルMOSFETを駆動でき、同時にFETの洗練された保護および監視機能を持っています。チャージ・ポンプ・ドライバにより100%のデューティ・サイクルが可能になり、コールド・クランク動作時に低いバッテリ電圧をサポートします。電流センス・アンプの統合、位相コンパレータの内蔵、SPI ベースの構成により、ほとんどの外付け受動部品が不要になるため、部品表 (BOM) とプリント基板 (PCB) 面積を削減できます。
また、DRV3245E-Q1デバイスには各内部ブロックの診断および保護機能が搭載されており、一般的なシステム診断チェックがサポートされています。これらの各診断機能はSPIから開始でき、SPI経由で報告されます。これらの内蔵機能の柔軟性から、このデバイスは広範な安全性アーキテクチャとシームレスに統合できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV3245E-Q1 高性能のセンシング、保護、診断機能を搭載した、グレード0の3相車載用ゲート・ドライバ・ユニット(GDU) データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2019年 4月 10日 |
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 車載対応、3 相モーター ゲート ドライバの評価基板
TI (テキサス インスツルメンツ) の BOOSTXL-DRV3245AQ1 評価基板 (EVM) は、DRV3245AQPHPRQ1 モーター ゲート ドライバの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は使いやすさを向上させるためにコンパクトなモジュール型フォームを採用しており、包括的なモーター制御システム向けに、互換性のある TI LaunchPad との接続に適した設計を取り入れています。このデバイスをマイコンと組み合わせることで、フレキシブルな構成能力が実現すしているほか、使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点