BOOSTXL-DRV3245AQ1

DRV3245Q-Q1 車載対応、3 相モーター ゲート ドライバの評価基板

BOOSTXL-DRV3245AQ1

ご注文はこちら

概要

TI (テキサス インスツルメンツ) の BOOSTXL-DRV3245AQ1 評価基板 (EVM) は、DRV3245AQPHPRQ1 モーター ゲート ドライバの動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は使いやすさを向上させるためにコンパクトなモジュール型フォームを採用しており、包括的なモーター制御システム向けに、互換性のある TI LaunchPad との接続に適した設計を取り入れています。このデバイスをマイコンと組み合わせることで、フレキシブルな構成能力が実現すしているほか、使いやすいグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用してモーターを動作させることができます。注:TMS570LS1224 LaunchPad または推奨モーターは含まれていません。

特長
  • 4.5V の最小動作電源電圧、絶対最大定格 45V
  • 6 個の N チャネル MOSFET、オンボード シャント抵抗を介したローサイド電流監視機能と逆極性保護機能付き
  • 分周器を介してヘッダ ピンに供給される、保護された位相電圧
  • ホール センサまたはエンコーダ センサ入力用コネクタが利用可能
  • Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad や他の多くの TI LaunchPad との互換性
BLDC ドライバ
DRV3245E-Q1 車載グレード 0、高精度電流センシング機能および強化済み保護機能搭載、12V バッテリ、3 相ゲート ドライバ ユニット DRV3245Q-Q1 車載グレード 1、高精度電流センシング機能および強化済み保護機能搭載、12V バッテリ、3 相ゲート ドライバ ユニット
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

BOOSTXL-DRV3245AQ1 はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

BOOSTXL-DRV3245AQ1 — DRV3245Q-Q1 車載 3 相モーター・ゲート・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

BOOSTXL-DRV3245AQ1 DRV3245Q-Q1 車載 3 相モーター・ゲート・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BOOSTXL-DRV3245AQ1 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。