データシート
DRV81080-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 機能安全の設計に役立つ資料
- アナログ電源電圧:3V~40V
- クランク機能:最小 3V
- LV124 車載規格をサポート
- デジタル電源電圧:3V~5.5V
- 3.3V および 5V マイクロコントローラと互換
- ソース グランド間の最大クランプ電圧:-18V
- 2 つの独立したバッテリ電源 (VM1、VM2 )
- 各ピンは、4 つのハイサイド チャネルのドレインです
- RDS(ON):12V、25℃時の代表値 700mΩ
- 電流:すべてのチャネルがオンの場合、85℃時に出力ごとに 330mA
- マッピング機能を備えた 2 個の並列入力
- リンプ ホーム モードでのフェイルセーフ起動
- nSLEEP および IN ピンの使用
- 2 個の独立した内部 PWM ジェネレータ
- ランプを駆動するための電球突入モード (BIM)
- 2W/5W ランプや他の容量性負荷向け
- 低電流のスリープ モード:TJ≤ 85 °C で3µA 未満
- 制御および診断用の 16 ビット SPI
- デイジー チェーン機能
- 8 ビット SPI デバイスと互換
- 各種保護機能をサポート
- 逆極性バッテリ保護
- グランドおよびバッテリ短絡保護
- 低電圧条件での安定した動作
- 過電流ラッチオフ
- 過熱警告
- サーマル シャットダウン ラッチオフ
- 過電圧保護
- バッテリ喪失およびグランド喪失時の保護
- 静電気放電 (ESD) 保護
- 各種診断機能をサポート
- SPI レジスタを介した診断情報
- オン状態での過負荷検出
- オンおよびオフ状態でのオープン負荷検出
- 入力および出力ステータス モニタ
DRV81080-Q1 は保護機能と診断機能を備えた 8 チャネルのおよびハイサイド ドライバです。このデバイスは、リレー、LED、ランプ、モータを制御するために設計されています。
負荷およびデバイスの制御と診断には、デイジーチェーン対応のシリアル ペリフェラル インターフェイス(SPI) が使用されます。マッピング機能を持つ 2 つの入力ピンを利用して、出力を直接制御できます。このデバイスは、フェイルセーフ起動のためのリンプ ホーム モードをサポートしています。内蔵の PWM ジェネレータは LED を駆動でき、電球の突入モードは大きな静電容量で負荷を駆動できます。各出力にあるクランプ回路が、誘導性負荷のスイッチオフ時に発生するエネルギーを放散します。
このデバイスは、低電圧、過電圧、短絡、開放負荷検出などの各種保護機能をサポートしています。保護および診断機能を内蔵し、高度に統合された DRV81080-Q1 は、車載用ボディおよびパワートレイン アプリケーションに最高です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV81080-Q1 : 車載 LED、照明、モータ制御用の 8 チャネル、40V 対応、700mΩ、完全保護機能付きハイサイド ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 5月 19日 |
| 機能安全情報 | DRV81602-Q1, DRV81242-Q1, DRV81620-Q1, and DRV81080-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026年 2月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DRV81080-Q1EVM — DRV81080-Q1 評価基板
DRV81xxx-Q1 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリを容易に評価できます。このEVMはプログラム済みであり、そのままで使えるように構成済みなので、すぐに負荷を駆動することができます。DRV81xxx-Q1 デバイス ファミリは、複数のローサイド スイッチとハイサイド スイッチを取り揃えており、保護機能と診断機能を内蔵しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。