DRV8242-Q1

アクティブ

車載、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、6A の H ブリッジ ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 250 Sleep current (µA) 1.2 Control mode PH/EN, PWM Control interface H/W, SPI Features Integrated current sense Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Peak output current (A) 6 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 250 Sleep current (µA) 1.2 Control mode PH/EN, PWM Control interface H/W, SPI Features Integrated current sense Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 動作範囲:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • QFN パッケージ:RON_LS + RON_HS = 250mΩ
  • IOUT (最大値) = 6A (QFN)
  • 最大 25kHz の PWM 周波数動作、自動デッド タイム生成付き
  • 設定可能なスルーレートとスペクトラム拡散クロックによる低電磁干渉 (EMI)
  • 統合型の電流センス (シャント抵抗が不要)
  • IPROPI ピンへの比例負荷電流出力
  • 設定可能な電流レギュレーション
  • フォルト応答 (ラッチまたは再試行) を設定可能な保護および診断機能
    • オフ状態とオン状態の両方で負荷診断を行い、開放負荷および短絡を検出
    • 電源 (VM) の電圧監視
    • 過電流保護
    • 過熱保護
    • nFAULT ピンによるフォルト通知
  • 3.3V および 5V のロジック入力電圧をサポート
  • 低いスリープ電流、25℃で 1.3µA (標準値)
  • 3 つのバリアント - HW (H)、SPI (S)、SPI (P)
  • PWM または PH/EN モードを使用するシングル フルブリッジ
  • デバイス ファミリの比較表
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 動作範囲:4.5V~35V (絶対最大定格 40V)
  • QFN パッケージ:RON_LS + RON_HS = 250mΩ
  • IOUT (最大値) = 6A (QFN)
  • 最大 25kHz の PWM 周波数動作、自動デッド タイム生成付き
  • 設定可能なスルーレートとスペクトラム拡散クロックによる低電磁干渉 (EMI)
  • 統合型の電流センス (シャント抵抗が不要)
  • IPROPI ピンへの比例負荷電流出力
  • 設定可能な電流レギュレーション
  • フォルト応答 (ラッチまたは再試行) を設定可能な保護および診断機能
    • オフ状態とオン状態の両方で負荷診断を行い、開放負荷および短絡を検出
    • 電源 (VM) の電圧監視
    • 過電流保護
    • 過熱保護
    • nFAULT ピンによるフォルト通知
  • 3.3V および 5V のロジック入力電圧をサポート
  • 低いスリープ電流、25℃で 1.3µA (標準値)
  • 3 つのバリアント - HW (H)、SPI (S)、SPI (P)
  • PWM または PH/EN モードを使用するシングル フルブリッジ
  • デバイス ファミリの比較表

DRV824x-Q1 デバイス ファミリは、多様な車載用アプリケーション向けの完全統合型 H ブリッジ ドライバです。このデバイスは、PWM またはフェーズ イネーブル制御を備えた双方向フルブリッジ ドライバです。パワー パッケージに収容されたこのモノリシック デバイス ファミリは、BiCMOS 大電力プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズ、使いやすいレイアウト、EMI 制御能力、高精度の電流センス、堅牢性、診断機能も実現しています。このファミリには、同じピン機能でスケーラブルな RON (電流容量) のデバイスがあり、さまざまな負荷に対応できます。

このデバイスには、N チャネル H ブリッジ、チャージ ポンプ レギュレータ、ハイサイド電流検出およびレギュレーション、電流比例出力、保護回路が内蔵されています。低消費電力のスリープ モードにより、低い静止電流を実現できます。このデバイスは、電圧監視機能、負荷診断機能、さらに過電流および過熱に対する保護機能を搭載しています。フォルト条件は nFAULT ピンにより示されます。このデバイスには、3 種類のバリアントが用意されています。ハードワイヤード インターフェイス:HW (H) および 2 つの SPI インターフェイス バリアント:SPI (P) と SPI (S) があり、SPI (P) はロジック電源が外部から供給され、SPI (S) はロジック電源が内部で生成されます。SPI インターフェイス バリアントは、デバイス構成とフォルト監視において、より高い柔軟性があります。

DRV824x-Q1 デバイス ファミリは、多様な車載用アプリケーション向けの完全統合型 H ブリッジ ドライバです。このデバイスは、PWM またはフェーズ イネーブル制御を備えた双方向フルブリッジ ドライバです。パワー パッケージに収容されたこのモノリシック デバイス ファミリは、BiCMOS 大電力プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズ、使いやすいレイアウト、EMI 制御能力、高精度の電流センス、堅牢性、診断機能も実現しています。このファミリには、同じピン機能でスケーラブルな RON (電流容量) のデバイスがあり、さまざまな負荷に対応できます。

このデバイスには、N チャネル H ブリッジ、チャージ ポンプ レギュレータ、ハイサイド電流検出およびレギュレーション、電流比例出力、保護回路が内蔵されています。低消費電力のスリープ モードにより、低い静止電流を実現できます。このデバイスは、電圧監視機能、負荷診断機能、さらに過電流および過熱に対する保護機能を搭載しています。フォルト条件は nFAULT ピンにより示されます。このデバイスには、3 種類のバリアントが用意されています。ハードワイヤード インターフェイス:HW (H) および 2 つの SPI インターフェイス バリアント:SPI (P) と SPI (S) があり、SPI (P) はロジック電源が外部から供給され、SPI (S) はロジック電源が内部で生成されます。SPI インターフェイス バリアントは、デバイス構成とフォルト監視において、より高い柔軟性があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8242-Q1 車載用 H ブリッジ ドライバ、内蔵電流センスおよび診断機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 20日
製品概要 Scalable Integrated H-Bridges for Automotive Applications PDF | HTML 2024年 2月 27日
機能安全情報 DRV8242-Q1 H-Bridge Driver Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 11月 21日
証明書 DRV8242H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 20日
証明書 DRV8242S-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 20日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート Using DRV to Drive Solenoids (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 24日
その他の技術資料 TI Motor Drives Automotive Body Motors Webinar 2021年 7月 2日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
アプリケーション・ノート Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019年 2月 19日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8242H-Q1EVM — DRV8242-Q1 車載、ハードウェア インターフェイス搭載、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV824x-Q1 デバイス ファミリは、多様な車載アプリケーションを想定した統合型 H ブリッジ ドライバです。DRV824x-Q1 デバイスは、単一の H ブリッジ ドライバ、または互いに独立した 2 個のハーフブリッジ ドライバとして構成できます。このモノリシック ダイ デバイスは、TI の大電力 BiCMOS プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、パワー パッケージ封止を通じて優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズや、使いやすいレイアウト、EMI (電磁干渉) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DRV8242S-Q1EVM — DRV8242-Q1 車載、SPI インターフェイス搭載、H ブリッジ ドライバの評価基板

DRV824x-Q1 デバイス ファミリは、多様な車載アプリケーションを想定した統合型 H ブリッジ ドライバです。DRV824x-Q1 デバイスは、単一の H ブリッジ ドライバ、または互いに独立した 2 個のハーフブリッジ ドライバとして構成できます。このモノリシック ダイ デバイスは、TI の大電力 BiCMOS プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、パワー パッケージ封止を通じて優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズや、使いやすいレイアウト、EMI (電磁干渉) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SLVRBI3 Full Bridge Driver Junction Temperature Estimator

Full Bridge Driver Junction Temperature Estimator
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8243-Q1 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、12A の H ブリッジ ドライバ DRV8244-Q1 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、21A の H ブリッジ・ドライバ DRV8245-Q1 車載対応、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、32A の H ブリッジ・ドライバ DRV8242-Q1 車載、電流センシング機能とフィードバック機能内蔵、40V、6A の H ブリッジ ドライバ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHL) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ