DRV8251A
-
N チャネル、H ブリッジ、ブラシ付き DC モーター・ドライバ
- 4.5V~48V の動作電源電圧範囲
-
RDS(on)、電圧、電流検出 / レギュレーションのピン互換バリアント (外部シャント抵抗と内蔵電流ミラー)
-
DRV8870:6.5V~45V、565mΩ、シャント
-
DRV8251:4.5V~48V、450mΩ、シャント
-
DRV8251A:4.5V~48V、450mΩ、ミラー
-
DRV8231:4.5V~33V、600mΩ、シャント
-
DRV8231A:4.5V~33V、600mΩ、ミラー
-
- 高い出力電流能力: 4.1A ピーク
- PWM 制御インターフェイス
- 1.8V、3.3V、5V のロジック入力電圧に対応
- ストール検出および電流レギュレーションのための IPROPI 電流検出機能を内蔵
- 低消費電力のスリープ・モード
- VVM = 24V、TJ = 25℃で 1µA 未満
- 小さなパッケージと占有面積
- PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOP、4.9 × 6.0mm
- 保護機能内蔵
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- 自動リトライ過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (TSD)
DRV8251A デバイスは、N チャネル H ブリッジ、チャージ・ポンプ、 電流検出フィードバック、電流レギュレーション、保護回路を備えた統合型モーター・ドライバです。チャージ・ポンプは、N チャネル MOSFET ハーフ・ブリッジと 100% デューティ・サイクル駆動に対応することで効率を向上させています。
IPROPI ピンの内部電流ミラー・アーキテクチャは電流検出およびレギュレーションを実装しています。そのため、大電力シャント抵抗を使う必要がなく、基板面積を節約しシステム・コストを低減できます。IPROPI 電流検出出力を使うと、マイクロコントローラはモーターのストールまたは負荷条件の変化を検出できます。外部電圧リファレンス・ピン (VREF) は、マイクロコントローラからの相互作用なしに、起動および停止時の電流レギュレーション・スレッショルドを決定します。
低消費電力スリープ・モードは、内部回路の多くをシャットダウンすることで非常に小さい静止電流を実現します。内部保護機能には、電源低電圧誤動作防止、出力過電流、デバイス過熱が含まれます。
DRV8251A は、各種の負荷と電源レールに最小限の設計変更で対応するため、スケーラブルな RDS(on)と電源電圧の選択肢を取り揃えたピン互換デバイス・ファミリの一部です。このファミリのデバイスの詳細は、をご覧ください。ポートフォリオ全体については、ti.com のブラシ付きモーター・ドライバをご覧ください。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8251A 4.1A ブラシ付き DC モーター・ドライバ、電流検出およびレギュレーション内蔵 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 12月 15日 |
| 証明書 | DRV8251AEVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) | 2021年 11月 9日 | ||||
| 技術記事 | Using brushed motors to improve battery life and reliability in vacuum robots | PDF | HTML | 2019年 7月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8251AEVM — DRV8251A モータ ドライバ評価基板
DRV8251A 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8251A デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。
DRV8251A は 4.5V ~ 48V 定格のシングル H ブリッジ ドライバであり、最大 3.7V の駆動能力があります。この評価基板 (EVM) を使用すると、GUI の必要なしで DRV8251A を簡単に制御できます。この評価基板 (EVM) は 2 個のポテンショメータを搭載しており、制御信号のデューティ サイクル調整に使用できます。必要に応じて、オンボード (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。