DRV8251AEVM
DRV8251A モータ ドライバ評価基板
DRV8251AEVM
概要
DRV8251A 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8251A デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。
DRV8251A は 4.5V ~ 48V 定格のシングル H ブリッジ ドライバであり、最大 3.7V の駆動能力があります。この評価基板 (EVM) を使用すると、GUI の必要なしで DRV8251A を簡単に制御できます。この評価基板 (EVM) は 2 個のポテンショメータを搭載しており、制御信号のデューティ サイクル調整に使用できます。必要に応じて、オンボード マイコンを取り外し、DRV8251A を外部コントローラから制御することもできます。
特長
- 4.5V ~ 48V の動作電圧範囲
- モーター ピーク電流:最大 3.7A
- ポテンショメータを使用した高精度制御信号のデューティ サイクル調整
- 外部マイコンによる DRV8251A の制御をサポート
MSP430 microcontrollers
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8251AEVM — DRV8251A motor driver evaluation module
DRV8251AEVM — DRV8251A motor driver evaluation module
サポート・ソフトウェア
SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
SLVC831 — DRV8251_8251AEVM Firmware
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc831 or www.ti.com/lit/xx/slvc831/slvc831.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC831. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8251 Evaluation Module User's Guide | 2021/05/25 | |||
| 証明書 | DRV8251AEVM EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) | 2021/11/09 |