DRV8425
- PWM マイクロステッピングのステッパ・モータ・ドライバ
- シンプルな STEP/DIR インターフェイス
- 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
- 電流検出機能内蔵
- 検出抵抗が不要
- ±5% のフルスケール電流精度
- スマート・チューン・ディケイ・テクノロジ、固定スロー・ディケイおよびミックス・ディケイ・オプション
- 4.5~33V の動作電源電圧範囲
- 低い RDS(ON):
- DRV8424:24V、25℃ で 330mΩ HS + LS
- DRV8425:24V、25℃ で 550mΩ HS + LS
- ブリッジごとの大電流能力
- DRV8424:4A ピーク、2.5A フルスケール、1.8A RMS
- DRV8425:3.2A ピーク、2A フルスケール、1.4A RMS
-
以下とピン互換:
- オフ時間 PWM チョッピングを構成可能
- 7µs、16µs、24µs、32µs。
- 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
- 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
- 拡散スペクトラム・クロックによる低い電磁気妨害 (EMI)
- 小さなパッケージと占有面積
- 保護機能
- VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
- 過電流保護 (OCP)
- サーマル・シャットダウン (OTSD)
- フォルト条件出力 (nFAULT)
DRV8424/25 は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8424 は最大 2.5A のフルスケール出力電流を駆動でき、 DRV8425 は最大 2A のフルスケール出力電流を駆動できます (PCB 設計に依存)。
DRV8424/25 は、2 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン、スロー、ミックスのディケイ・オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは、最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの変動と経年変化を補償し、モータからの可聴ノイズを低減します。
シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ・モードを実現します。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱に対する保護機能が備わっています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8424/25 ステッピング・ドライバ、電流センス機能内蔵、1/256 マイクロステッピング、STEP/DIR インターフェイス、スマート・チューン・テクノロジ搭載 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 10月 28日 |
| アプリケーション概要 | Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 6月 20日 | |||
| アプリケーション・ノート | Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 1月 19日 | |||
| ホワイト・ペーパー | How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) | 2019年 3月 19日 | ||||
| アプリケーション概要 | Smart Tuning for Efficient Stepper Driving | 2018年 11月 20日 | ||||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8424EVM — DRV8424 STEP/DIR 制御インターフェイス搭載ステッパ モーター ドライバ ボード
DRV8424 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8424 デバイスを容易に評価できます。
DRV8424 デバイスは、バイポーラ ステッパ モーター向けの統合型モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、レギュレーション回路、およびマイクロステップ インデクサを統合しています。DRV8424 デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 33V の単一電源電圧で実施します。シンプルな STEP/DIR (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。