DRV8434A-Q1

アクティブ

車載、電流センシング機能と停止検出機能内蔵、48V、2.5A バイポーラ ステッピング モーター ドライバ

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune, Stall Detection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune, Stall Detection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 車載用に AEC-Q100 認証済み
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • PWMマイクロステッピングのステッピング モータ ドライバ
    • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング インデクサ
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出抵抗が不要
    • ±4% のフルスケール電流精度
  • スマート チューン リップル コントロール ディケイ
  • GPIO ピンを使用したストール検出
  • 4.5~48V の動作電源電圧範囲
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 330mΩ HS + LS
  • 高電流出力ドライバ:2.5A フルスケール、1.8A rms
  • 1.8V、3.3V、5.0V ロジック入力をサポート
  • 低消費電流スリープ モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム クロック処理による低い EMI
  • 小型パッケージと小占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ ポンプ低電圧(CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • センサレスのストール検出
    • オープン負荷検出(OL)
    • サーマル シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
  • 車載用に AEC-Q100 認証済み
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • PWMマイクロステッピングのステッピング モータ ドライバ
    • シンプルな STEP/DIR インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング インデクサ
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出抵抗が不要
    • ±4% のフルスケール電流精度
  • スマート チューン リップル コントロール ディケイ
  • GPIO ピンを使用したストール検出
  • 4.5~48V の動作電源電圧範囲
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 330mΩ HS + LS
  • 高電流出力ドライバ:2.5A フルスケール、1.8A rms
  • 1.8V、3.3V、5.0V ロジック入力をサポート
  • 低消費電流スリープ モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム クロック処理による低い EMI
  • 小型パッケージと小占有面積
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ ポンプ低電圧(CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • センサレスのストール検出
    • オープン負荷検出(OL)
    • サーマル シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8434-Q1 は、車載アプリケーション用のステッパ モータ ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ ドライバ、マイクロステッピング インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8434-Q1 は最大 2.5A のフルスケール出力電流 (PCB の熱設計に依存) を駆動できます。

DRV8434-Q1 は電流センス アーキテクチャを内蔵しているため、2 つの外部電力センス抵抗が不要になり、PCB 面積とシステムコストを削減できます。本デバイスは、スマート チューン リップル コントロール ディケイを使った内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート チューンは、最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの変動と経年変化を補償し、モータからの可聴ノイズを低減します。

シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部のコントローラからステッパ モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ モードを実現します。

DRV8434-Q1 は、2 本のデジタル I/O ピンと 1 本のアナログ I/O ピンで設定される高度なストール検出アルゴリズムを採用しており、ストールを検出するための SPI インターフェイスを必要としません。モータのストールを検出することで、システム設計者はモータの回転が妨げられたかどうかを確認し、必要に応じて効率向上、損傷防止、可聴ノイズ低減のための対策を講じることができます。その他の保護機能には電源の低電圧、チャージ ポンプ障害、過電流、短絡、開放負荷、過熱が含まれます。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

DRV8434-Q1 は、車載アプリケーション用のステッパ モータ ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ ドライバ、マイクロステッピング インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8434-Q1 は最大 2.5A のフルスケール出力電流 (PCB の熱設計に依存) を駆動できます。

DRV8434-Q1 は電流センス アーキテクチャを内蔵しているため、2 つの外部電力センス抵抗が不要になり、PCB 面積とシステムコストを削減できます。本デバイスは、スマート チューン リップル コントロール ディケイを使った内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート チューンは、最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの変動と経年変化を補償し、モータからの可聴ノイズを低減します。

シンプルな STEP/DIR インターフェイスにより、外部のコントローラからステッパ モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。専用の nSLEEP ピンを使用して、低消費電力のスリープ モードを実現します。

DRV8434-Q1 は、2 本のデジタル I/O ピンと 1 本のアナログ I/O ピンで設定される高度なストール検出アルゴリズムを採用しており、ストールを検出するための SPI インターフェイスを必要としません。モータのストールを検出することで、システム設計者はモータの回転が妨げられたかどうかを確認し、必要に応じて効率向上、損傷防止、可聴ノイズ低減のための対策を講じることができます。その他の保護機能には電源の低電圧、チャージ ポンプ障害、過電流、短絡、開放負荷、過熱が含まれます。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8434A-Q1 電流センス、1/256 マイクロステッピング、スマート チューン、GPIO ピンによるストール検出機能を搭載した車載用ステッピング ドライバ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 26日
ホワイト・ペーパー 将来の SDV の内部:リモート制御エッ ジ ノードの統合 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 26日
ホワイト・ペーパー 未來 SDV 車輛內部:整合遙控邊緣 節點 PDF | HTML 2025年 9月 26日
ホワイト・ペーパー 내일의 SDV 살펴보기: 원격 제어 에 지 노드 통합 PDF | HTML 2025年 9月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8434AEVM — DRV8434A アナログ停止検出機能搭載ステッパ ドライバ評価基板

DRV8434A 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8434A デバイスを容易に評価できます。

DRV8434A デバイスは、バイポーラ ステッパ モーター向けの統合型モーター ドライバ ソリューションです。このデバイスは、2 個の N チャネル パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センスおよびレギュレーション回路、アナログ停止検出機能、マイクロステップ インデクサを統合しています。DRV8434 デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 48V の単一電源電圧で実施します。シンプルな STEP/DIR (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

STK-3P-STK1000 — MSPM0G35xx を STK-3P-STK1000 キットで使用するアプリケーションの例

TI の MSPM0G3519 高性能マイコンと DRV8316 モーター ドライバをベースとした STK-3P-STK1000 アプリケーション ソリューション:このソリューションは車載アプリケーション用に設計されており、軽量で信頼性の高い CAN/LIN プロトコル スタックを内蔵し、最小のリソース消費で効率的な車内ネットワーク通信を実現します。また、このソフトウェアには、フィールド オリエンテッド コントロール (FOC) ベースのモーター ドライブ アルゴリズムが含まれており、高効率、低ノイズの高精度モーター制御を実現します。このプラットフォームは、A/B パーティション (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ