DRV8434S

アクティブ

統合型電流センシング機能および停止検出機能 (SPI) 搭載、48V、2.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode STEP/DIR Control interface SPI Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune, Stall Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 4.5 Peak output current (A) 4 Control mode STEP/DIR Control interface SPI Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Microstepping levels 256 Decay mode Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Integrated Current Sensing, Smart Tune, Stall Detection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • PWM マイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • STEP/DIR ピン付きの SPI インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出抵抗が不要
    • ±4% のフルスケール電流精度
  • スマート・チューン、スローおよびミックス・ディケイ・オプション
  • 4.5~48V の電源動作電圧範囲
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 330mΩ HS + LS
  • 高電流出力ドライバ:2.5A フルスケール、1.8A rms
  • TRQ_DAC ビットによりフルスケール電流をスケーリング
  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7µs、16µs、24µs、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V ロジック入力をサポート
  • SPI によるデイジー・チェーンをサポート
  • 低消費電流スリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
  • 小型パッケージと小占有面積

  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • センサレスのストール検出
    • 開放負荷検出 (OL)
    • 過熱警告 (OTW)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
  • PWM マイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • STEP/DIR ピン付きの SPI インターフェイス
    • 最高 1/256 のマイクロステッピング・インデクサ
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出抵抗が不要
    • ±4% のフルスケール電流精度
  • スマート・チューン、スローおよびミックス・ディケイ・オプション
  • 4.5~48V の電源動作電圧範囲
  • 低い RDS(ON):24V、25℃で 330mΩ HS + LS
  • 高電流出力ドライバ:2.5A フルスケール、1.8A rms
  • TRQ_DAC ビットによりフルスケール電流をスケーリング
  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7µs、16µs、24µs、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V ロジック入力をサポート
  • SPI によるデイジー・チェーンをサポート
  • 低消費電流スリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
  • 小型パッケージと小占有面積

  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • センサレスのストール検出
    • 開放負荷検出 (OL)
    • 過熱警告 (OTW)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8434S は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8434S は最大 2.5A のフルスケール出力電流 (PCB の設計に依存) を駆動できます。

本デバイスは、2 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン、スロー、ミックスのディケイ・オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの可聴ノイズを低減します。

STEP/DIR ピンを使ったシンプルな SPI インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。高度なストール検出アルゴリズムにより、設計者はモータが停止したかどうかを検出し、必要に応じて対策を講じることができます。このデバイスは、SPI 経由で出力電流をスケーリングできるトルク DAC も内蔵しているため、VREF リファレンスをスケーリングする必要はありません。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、開放負荷、過熱に対するその他の保護機能が備わっています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

低消費電力のスリープ・モードを備えており、nSLEEP ピンを使用することで、超低スタンバイ電流を実現できます。このデバイスには、全二重の 4 線式同期 SPI 通信機能が搭載されており、最大 63 台のデバイスを直列にデイジー・チェーン接続し、構成や詳細なフォルト報告が可能です。

DRV8434S は、産業用および民生用アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには、2 つの N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が完全に統合されています。DRV8434S は最大 2.5A のフルスケール出力電流 (PCB の設計に依存) を駆動できます。

本デバイスは、2 つの外部電力検出抵抗が不要な内部電流検出アーキテクチャを採用しているため、PCB 面積とシステム・コストを低減できます。本デバイスは、スマート・チューン、スロー、ミックスのディケイ・オプションを選択できる内部 PWM 電流レギュレーション方式を採用しています。スマート・チューンは最適な電流レギュレーションを自動的に調整し、モータの可聴ノイズを低減します。

STEP/DIR ピンを使ったシンプルな SPI インターフェイスにより、外部コントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を制御できます。デバイスは、フルステップから 1/256 マイクロステッピングまでのモードに構成可能です。高度なストール検出アルゴリズムにより、設計者はモータが停止したかどうかを検出し、必要に応じて対策を講じることができます。このデバイスは、SPI 経由で出力電流をスケーリングできるトルク DAC も内蔵しているため、VREF リファレンスをスケーリングする必要はありません。電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、開放負荷、過熱に対するその他の保護機能が備わっています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

低消費電力のスリープ・モードを備えており、nSLEEP ピンを使用することで、超低スタンバイ電流を実現できます。このデバイスには、全二重の 4 線式同期 SPI 通信機能が搭載されており、最大 63 台のデバイスを直列にデイジー・チェーン接続し、構成や詳細なフォルト報告が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8434 アクティブ 電流センシング機能と 1/256 マイクロステップ機能内蔵、48V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーター ドライバ 48V, 2.5A bipolar stepper motor driver with integrated current sensing
DRV8434A アクティブ 統合型電流センシング機能および停止検出機能 (GPIO) 搭載、48V、2.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ 48V, 2.5A bipolar stepper motor driver, integrated current sensing & stall detection over Analog interface
DRV8889-Q1 アクティブ 統合型電流センシング機能および停止検出機能搭載、車載、50V、1.5A バイポーラ ステッパ モーター ドライバ 48V, 2.5A bipolar stepper motor driver, integrated current sensing & stall detection over SPI interface

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8434S ステッピング・ドライバ、内蔵電流検出機能、1/256 マイクロステッピング、SPI インターフェイス、スマート・チューン・テクノロジ、ストール検出機能搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 1月 5日
アプリケーション・ノート How to Improve Motion Smoothness and Accuracy of Stepper Motors (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
証明書 DRV8434SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 12月 7日
ユーザー・ガイド DRV8434SEVM GUI User's Guide 2020年 11月 25日
アプリケーション・ノート How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 21日
アプリケーション・ノート Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A) 2020年 1月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8434SEVM — DRV8434S 停止検出機能および SPI インタフェース搭載ステッパ ドライバ評価基板

DRV8434S 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8434S デバイスを容易に評価できます。

DRV8434S は、最大 2.5A のフルスケール電流をサポートする完全統合型ステッピング モータ ドライバであり、内部マイクロステッピング インデクサ、スマート チューン減衰テクノロジ、高度なストール検出アルゴリズム、内蔵電流検出機能を搭載しています。DRV8434 デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 48V の単一電源電圧で実施します。シンプルな STEP/DIR 制御インターフェイスと、デイジーチェーンをサポートする SPI (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ