DRV8434SEVM
DRV8434S 停止検出機能および SPI インタフェース搭載ステッパ ドライバ評価基板
DRV8434SEVM
概要
DRV8434S 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8434S デバイスを容易に評価できます。
DRV8434S は、最大 2.5A のフルスケール電流をサポートする完全統合型ステッピング モータ ドライバであり、内部マイクロステッピング インデクサ、スマート チューン減衰テクノロジ、高度なストール検出アルゴリズム、内蔵電流検出機能を搭載しています。DRV8434 デバイスへの電力供給は、4.5 ~ 48V の単一電源電圧で実施します。シンプルな STEP/DIR 制御インターフェイスと、デイジーチェーンをサポートする SPI 通信を採用しているので、外部コントローラから出力を管理できます。減衰モードは、低速減衰、混合減衰、スマート チューン リップル制御、またはスマート チューン ダイナミック減衰電流レギュレーション方式のいずれかを選択できます。
詳細については、DRV8434SEVM ユーザー ガイドをご覧ください。
特長
- 4.5V ~ 48V の動作電圧範囲
- 最大 4A のピーク電流
- シンプルな STEP/DIR 入力インターフェイスと、デイジーチェーンをサポートする SPI 通信
- 統合型の電流センス機能とマイクロステップ インデクサ
- スマート チューン テクノロジー
- ストール検出
Low-power MCUs
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8434SEVM — DRV8434S stepper drivers with stall detection and SPI interface evaluation module
DRV8434SEVM — DRV8434S stepper drivers with stall detection and SPI interface evaluation module
サポート・ソフトウェア
SLOC370 — DRV8434SEVM Software
サポート対象の製品とハードウェア
SLOC370 — DRV8434SEVM Software
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc370 or www.ti.com/lit/xx/sloc370b/sloc370b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC370. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8434SEVM User's Guide | 2020/11/25 | |||
| 証明書 | DRV8434SEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020/12/07 | ||||
| ユーザー・ガイド | DRV8434SEVM GUI User's Guide | 2020/11/25 |