データシート
DRV8702D-Q1
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 -40℃~+125°C
- 単一のハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ
- 2つの外部NチャネルMOSFETを駆動
- 100% の PWM デューティ・サイクルをサポート
- 5.5V ~ 45V の電源電圧範囲で動作
- PWM制御インターフェイス
- 構成用のシリアル・インターフェイス(DRV8703D-Q1)
- スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャ
- スルー・レート制御を調整可能
- 1.8V、3.3V、および5Vのロジック入力電圧をサポート
- 電流シャント・アンプ
- PWM電流レギュレーション機能を内蔵
- 低消費電力のスリープ・モード
- 保護機能
- 電源の低電圧誤動作防止(UVLO)
- チャージ・ポンプの低電圧(CPUV)誤動作防止
- 過電流保護(OCP)
- ゲート・ドライバ・フォルト(GDF)
- サーマル・シャットダウン(TSD)
- ウォッチドッグ・タイマ(DRV8703D-Q1)
- フォルト状態出力(nFAULT)
DRV870xD-Q1 デバイスは、2 つの外部 N チャネル MOSFET を使用して単方向ブラシ付き DC モータ、またはソレノイド負荷を駆動できる、小型のハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバです。
PWMインターフェイスにより、コントローラ回路と簡単に接続できます。内蔵の検出アンプによって電流制御機能を調整できます。内蔵のチャージ・ポンプにより100%デューティ・サイクルがサポートされ、外部の逆極性バッテリ・スイッチの駆動に使用できます。独立のハーフ・ブリッジ・モードによりハーフ・ブリッジを共有し、複数のDCモータをシーケンシャルに、コスト効率の高い方法で制御できます。ゲート・ドライバには、オフ時間が固定されたPWM電流チョッピングにより巻線電流を調整するための回路が含まれています。
DRV870xD-Q1 デバイスにはスマート・ゲート・ドライブ・テクノロジが含まれているため、外部のゲート部品 (抵抗やツェナー・ダイオード) を必要とせず、外部 FET を保護できます。スマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャはデッドタイムを最適化することで貫通電流状況を回避し、プログラム可能なスルーレート制御により電磁気干渉(EMI)を柔軟に低減し、いかなるゲート短絡状況からも保護を行えます。さらに、アクティブおよびパッシブ・プルダウンが組み込まれており、あらゆる dv/dt ゲート・ターンオンを防止できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DRV8702D-Q1EVM — DRV8702D-Q1 車載対応、ハーフ ブリッジ ブラシ付き DC モーター ゲート ドライバの評価基板
DRV8702D-Q1EVM (評価基板) は、TI のDRV8702D-Q1 ハーフ ブリッジ ゲート ドライバでを提示するための使いやすい評価キットです。MSP430G2553 を使用して、モーターのデューティ サイクルと方向を制御すると同時に、DRV8702D-Q1 から報告されたモーター電流を監視します。出力段は、DRV8702D-Q1 車載用 H ブリッジ ゲート ドライバと CSD18540Q5B N チャネル NexFET パワー MOSFET を使用して作成されています。EVM (...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
TIDA-01530 — 車載用ウィンドシールド ワイパー駆動のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、車載用で 2 つの速度が選択できるフロント ガラス ワイパー、1 個か 2 個のリア ワイパー、およびフロント ウィンドウとリア ウィンドウへの噴射用ポンプを駆動します。このデザインには、ワイパーおよびポンプ用のブラシ付きモータの制御に加えて、ワイパーのパーキング信号用の入力と、診断および保護機能が含まれています。テスト データは、代表的な車載用ワイパー メカニズムと組み合わせた場合の性能を示しています。包括的なデザイン ファイルを活用すると、自動車の設計者が新規プロジェクトの開発を迅速化することができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。