DRV8804

アクティブ

SPI と過電流保護を統合した 65V、2.3A 4 チャンネル ローサイド ドライバ

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 65 Vs (min) (V) 8.2 Peak output current (A) 2.3 Control mode Serial Control interface Serial Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 65 Vs (min) (V) 8.2 Peak output current (A) 2.3 Control mode Serial Control interface Serial Full-scale current (A) 1.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3

The following Figure shows how two DRV81646 devices can be connected in daisy chain to leverage GPIO/ isolation saving. SDO pin of one device is fed to the SDI pin of the following device in the chain

To write to two devices , 8 bits of data need to be written as shown in Figure . Note SDO is sent out on Negedge of SCLK. SDO is ready to be sampled on following posedge of SCLK. The value on SDI pin is also sampled on posedge of SCLK. Note Latch need not be brought low to initiate a shift in of data. A posedge of Latch is needed to Latch the data shifted in to Outputs.

The following Figure shows how two DRV81646 devices can be connected in daisy chain to leverage GPIO/ isolation saving. SDO pin of one device is fed to the SDI pin of the following device in the chain

To write to two devices , 8 bits of data need to be written as shown in Figure . Note SDO is sent out on Negedge of SCLK. SDO is ready to be sampled on following posedge of SCLK. The value on SDI pin is also sampled on posedge of SCLK. Note Latch need not be brought low to initiate a shift in of data. A posedge of Latch is needed to Latch the data shifted in to Outputs.

DRV8804 は、過電流保護機能を備えた 4 チャネル ローサイド ドライバを実現します。誘導性負荷によって発生するターンオフ過渡をクランプするためのダイオードを内蔵しており、ユニポーラ型ステッピング モーター、DC モーター、リレー、ソレノイド、その他の負荷の駆動に使用できます。

SOP (DW) パッケージでは、DRV8804 は 25°C でチャネルあたり最大 1.5A (1 チャネル オン) または 800mA (すべてのチャネルがオン) の連続出力電流を供給できます。HTSSOP (PWP) パッケージの場合、このデバイスは 25°C でチャネルあたり最大 2A (1 チャネル オン) または 1A (4 チャネル オン) の連続出力電流を供給できます。SOT-23-THN (DYZ) パッケージでは、DRV8804 は 25°C、適切な PCB ヒートシンク使用時で、チャネルあたり最大 1.9A (1 チャネル オン) または 900mA (すべてチャネルがオン) の連続出力電流を供給できます。

シリアル データ出力を含むシリアル インターフェイスが用意されており、デイジーチェーン接続により、1 つのシリアル インターフェイスで複数のデバイスを制御できます。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、過熱および故障に備えて内部シャットダウン機能が用意されており、FAULT 出力ピンで示されます。

DRV8804 は、20 ピンの熱的に強化された SOP パッケージ、16 ピンの HTSSOP パッケージ、16 ピンの SOT-23-THN パッケージ (環境配慮型:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) で供給されます。

DRV8804 は、過電流保護機能を備えた 4 チャネル ローサイド ドライバを実現します。誘導性負荷によって発生するターンオフ過渡をクランプするためのダイオードを内蔵しており、ユニポーラ型ステッピング モーター、DC モーター、リレー、ソレノイド、その他の負荷の駆動に使用できます。

SOP (DW) パッケージでは、DRV8804 は 25°C でチャネルあたり最大 1.5A (1 チャネル オン) または 800mA (すべてのチャネルがオン) の連続出力電流を供給できます。HTSSOP (PWP) パッケージの場合、このデバイスは 25°C でチャネルあたり最大 2A (1 チャネル オン) または 1A (4 チャネル オン) の連続出力電流を供給できます。SOT-23-THN (DYZ) パッケージでは、DRV8804 は 25°C、適切な PCB ヒートシンク使用時で、チャネルあたり最大 1.9A (1 チャネル オン) または 900mA (すべてチャネルがオン) の連続出力電流を供給できます。

シリアル データ出力を含むシリアル インターフェイスが用意されており、デイジーチェーン接続により、1 つのシリアル インターフェイスで複数のデバイスを制御できます。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、過熱および故障に備えて内部シャットダウン機能が用意されており、FAULT 出力ピンで示されます。

DRV8804 は、20 ピンの熱的に強化された SOP パッケージ、16 ピンの HTSSOP パッケージ、16 ピンの SOT-23-THN パッケージ (環境配慮型:RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8804 クワッド シリアル インターフェイス内蔵ローサイド ドライバ IC データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 3月 27日
アプリケーション・ノート Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 5日
アプリケーション・ノート Using DRV to Drive Solenoids (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 24日
アプリケーション・ノート How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx PDF | HTML 2021年 12月 3日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
技術記事 Drive unipolar stepper motors as bipolar stepper motors with a simple wiring recon PDF | HTML 2020年 4月 9日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
その他の技術資料 TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary 2015年 7月 6日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8804EVM — DRV8804 評価モジュール

The DRV8804 evaluation module consists of a quad low-side motor driver with serial control interface that can be used to drive a unipolar stepper motor, up to 4 DC motors or other loads like solenoids. With the DRV8804EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8804 motor (...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00236 — ロー・サイド 0.5A 8 チャネル・デジタル出力モジュール、PLC 用

Digital Output Modules are a standard component in a PLC/PAC or DCS to control actuators, motors and other resistive, capacitive or inductive loads. Customers will benefit from this integrated protected low side drivers and the low pin count control interface which saves pins and isolation (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ