TIDA-00236

ロー・サイド 0.5A 8 チャネル・デジタル出力モジュール、PLC 用

TIDA-00236

設計ファイル

概要

Digital Output Modules are a standard component in a PLC/PAC or DCS to control actuators, motors and other resistive, capacitive or inductive loads. Customers will benefit from this integrated protected low side drivers and the low pin count control interface which saves pins and isolation channels. The design is capable of delivering 0.5A on all 8 channels in a small form factor without compromising thermal management.

特長
  • High density 8ch 24V low side digital output
  • 500mA /ch. unregulated (+20%), 2A peak
  • Data serializer to save isolation channels
  • Capable of switching inductive loads
  • LED to indicate output state and faults
  • Standalone use or with TIDA-00123
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU030A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAT0.PDF (128 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAS9.PDF (63 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAT2.ZIP (1018 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC654.ZIP (273 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAT1.PDF (552 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAS8.PDF (351 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

LED ディスプレイ ドライバ

TLC5927短絡検出機能搭載、16 ビット、定電流 LED シンク ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM50099.5 ~ 95V の広い入力電圧範囲 (Vin)、150mA、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ステッパ モーター ドライバ

DRV8804SPI と過電流保護を統合した 65V、2.3A 4 チャンネル ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7421デュアルチャネル、1/1、1Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM2936逆電圧保護機能搭載、50mA、60V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ

TIDC655 — TIDA-00236 SPI Driver v1.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00236 ロー・サイド 0.5A 8 チャネル・デジタル出力モジュール、PLC 用
ダウンロードオプション

TIDC655 TIDA-00236 SPI Driver v1.0

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/09/29
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00236 ロー・サイド 0.5A 8 チャネル・デジタル出力モジュール、PLC 用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc655 or www.ti.com/lit/xx/tidc655/tidc655.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC655. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド PLC 用の 8 チャネル 0.5A ローサイド デジタル出力モジュール (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/01/20

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00233 プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC) 用 24VDC 10A eFuse および保護回路 TIDA-00320 PLC 用の 8 チャネル並列 0.5A ローサイド デジタル出力モジュールのリファレンス デザイン TIDEP0027 産業用アプリケーション向け、PRU-ICSS 付き高性能パルス トレイン出力 (PTO) のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。