DRV8829
- Single H-Bridge PWM Motor Driver
- Single Brushed-DC Motor Driver
- 1/2 Bipolar Stepper Motor Driver
- 5-A peak or 3.5-A rms Output Current
- 6.5- to 45-V Operating Supply Voltage Range
- Simple PH/EN Control Interface
- Multiple Decay Modes
- Mixed Decay
- Slow Decay
- Fast Decay
- Low-Current Sleep Mode (10 µA)
- Small Package and Footprint
- 28 HTSSOP (PowerPAD)
- Protection Features
- VM Undervoltage Lockout (UVLO)
- Overcurrent Protection (OCP)
- Thermal Shutdown (TSD)
- Fault Condition Indication Pin (nFAULT)
- APPLICATIONS
- Automatic Teller and Money Handling Machines
- Video Security Cameras
- Multi-Function Printers and Scanners
- Office Automation Machines
- Gaming Machines
- Factory Automation and Robotics
- Stage Lighting Equipment
All other trademarks are the property of their respective owners
The DRV8829 is a brushed-DC motor or 1/2 bipolar stepper driver for industrial applications. The device ouptut stage consists of an N-channel power MOSFET H-bridge driver. The DRV8829 is capable of driving up to 5-A peak current or 3.5-A rms current (with proper printed-circuit-board ground plane for thermal dissipation and at 24 V and TA = 25°C).
The PH/EN pins provide a simple control interface. An internal sense amplifier allows for adjustable current control. A low-power sleep mode is provided for very low quiescent current standby using a dedicated nSLEEP pin. Current regulation decay mode can be set to slow, fast, or mixed decay.
Internal protection functions are provided for undervoltage, overcurrent, short-circuits, and overtemperature. Fault conditions are indicated by a nFAULT pin.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV8829 5-A 45-V Single H-Bridge Motor Driver データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 8月 31日 | ||
| アプリケーション・ノート | Understanding Motor Driver Current Ratings (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 10月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 22日 | |||
| アプリケーション・ノート | Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 1月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
| その他の技術資料 | TM4C123x Stepper Motor Control Product Summary | 2015年 7月 6日 | ||||
| セレクション・ガイド | モーター・ドライバ DRV88xx ファミリー | 2010年 11月 19日 | ||||
| アプリケーション概要 | PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) | 2004年 5月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8829EVM — 評価モジュール、DRV8829 用
The DRV8829 evaluation module consists of a two 5.0A, single H-bridge motor drivers with a Phase/Enable control interface and a small number external components that can be used to drive a single bipolar stepper motor. The on-board MSP430 MCU + software/GUI provides signaling and control and (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。