DRV8837C

アクティブ

12V、1A の H ブリッジ モーター ドライバ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DRV8210P アクティブ 低消費電力スリープ モード搭載、12V、1A、H ブリッジ モーター ドライバの PWM 制御 P2P with DRV8837C, lower sleep current, wider operating voltage

製品詳細

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1000 Sleep current (µA) 0.03 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 1.8 Vs ABS (max) (V) 12 Peak output current (A) 1.2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 1000 Sleep current (µA) 0.03 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • Hブリッジ・モータ・ドライバ
    • DCモータまたは他の負荷を駆動
    • 低いMOSFETオン抵抗: HS + LS 1Ω
  • 最大1Aの駆動電流
  • 動作電源電圧範囲: 0~11V
  • 標準PWMインターフェイス(IN1/IN2)
  • 低消費電力のスリープ・モード、スリープ時の最大電流120nA
    • nSLEEPピン
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 8 WSON (サーマル・パッド付き)
    • 2.0×2.0mm
  • 保護機能
    • VCC低電圧誤動作防止(UVLO)
    • 過電流保護(OCP)
    • サーマル・シャットダウン(TSD)

アプリケーション

  • カメラ
  • DSLRレンズ
  • コンシューマ製品
  • 玩具
  • ロボティクス
  • 医療機器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • Hブリッジ・モータ・ドライバ
    • DCモータまたは他の負荷を駆動
    • 低いMOSFETオン抵抗: HS + LS 1Ω
  • 最大1Aの駆動電流
  • 動作電源電圧範囲: 0~11V
  • 標準PWMインターフェイス(IN1/IN2)
  • 低消費電力のスリープ・モード、スリープ時の最大電流120nA
    • nSLEEPピン
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 8 WSON (サーマル・パッド付き)
    • 2.0×2.0mm
  • 保護機能
    • VCC低電圧誤動作防止(UVLO)
    • 過電流保護(OCP)
    • サーマル・シャットダウン(TSD)

アプリケーション

  • カメラ
  • DSLRレンズ
  • コンシューマ製品
  • 玩具
  • ロボティクス
  • 医療機器

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8837Cデバイスは、カメラ、コンシューマ製品、玩具、その他低電圧またはバッテリ駆動のモーション制御用途に使用される内蔵用モータ・ドライバ・ソリューションです。このデバイスは、1つのDCモータ、またはソレノイドなど他のデバイスを駆動できます。出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動するHブリッジとして構成されたNチャネルのパワーMOSFETが搭載されています。内部のチャージ・ポンプにより、必要なゲート・ドライブ電圧が生成されます。

DRV8837Cデバイスは、最大1Aの出力電流を供給できます。このデバイスは、モータの電源電圧0~11Vで動作し、制御ロジックは1.8V~5Vレールで動作できます。

DRV8837Cデバイスには、PWM (IN/IN)入力インターフェイスが搭載されています。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

DRV8837Cデバイスは、カメラ、コンシューマ製品、玩具、その他低電圧またはバッテリ駆動のモーション制御用途に使用される内蔵用モータ・ドライバ・ソリューションです。このデバイスは、1つのDCモータ、またはソレノイドなど他のデバイスを駆動できます。出力ドライバ・ブロックには、モータ巻線を駆動するHブリッジとして構成されたNチャネルのパワーMOSFETが搭載されています。内部のチャージ・ポンプにより、必要なゲート・ドライブ電圧が生成されます。

DRV8837Cデバイスは、最大1Aの出力電流を供給できます。このデバイスは、モータの電源電圧0~11Vで動作し、制御ロジックは1.8V~5Vレールで動作できます。

DRV8837Cデバイスには、PWM (IN/IN)入力インターフェイスが搭載されています。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8210 アクティブ 自動スリープ モード搭載、12V、1.76A、H ブリッジ モーター ドライバ Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction
DRV8212 アクティブ 自動スリープ モード搭載、12V、4A、H ブリッジ モーター ドライバ Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction, optimized for higher current applications, lower sleep c
DRV8212P アクティブ 低消費電力スリープ モード搭載、12V、3A、H ブリッジ モーター ドライバの PWM 制御 Multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction
DRV8220 アクティブ 自動スリープ モード搭載、20V、1.76A、H ブリッジ モーター ドライバ 18V, multiple interface modes (PWM, PH/EN, independent 1/2 bridge), automatic sleep mode for GPIO reduction

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8837C 1A低電圧、Hブリッジ・ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 9月 7日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
技術記事 Detect. Sense. Control: Simplify building automation designs with MSP430™ MCUs PDF | HTML 2021年 8月 23日
技術記事 Overcoming design challenges for brushed-DC motors in smart sanitation systems PDF | HTML 2020年 7月 1日
ホワイト・ペーパー Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020年 6月 4日
技術記事 Automating smart home blinds, shades and shutters with motor drivers PDF | HTML 2020年 1月 2日
技術記事 Automating smart home systems with motor drivers PDF | HTML 2019年 10月 24日
技術記事 Using smart relay drivers for smart meters, part 2 PDF | HTML 2018年 12月 10日
ホワイト・ペーパー Remote Shut Off in Flow Meters is Instrumental for Smart Utility Deployment 2018年 8月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8837CEVM — 1A 低電圧 H ブリッジ評価基板

DRV8837CEVM 評価モジュール (EVM) は、DRV8837C 統合ブラシ付きモーター ドライバー、コンパクトな MSP430G2131 マイクロコントローラー、および LP2985 低ドロップアウト レギュレーターをベースにした、3.3V ~ 11V、1A のブラシ付き DC モーター ドライブおよび制御システムです。多数のテスト ポイント、複数のインターフェイス、高い構成能力を備えたボードを通じ、DRV8837C のシンプルな評価を可能にします。

この EVM は、シンプルな 5V モーター電源用の Micro-USB コネクタ、LP2985 LDO からの安定化 3.3V (...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010224 — バッテリ動作時間を延長する低消費電力ワイヤレス カメラのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、業界をリードする画像処理、コネクティビティ、センサ、電源を組み合わせて、バッテリ動作ワイヤレス カメラ向けのソリューションを実現しています。高効率パワー コンバータに、最適化済みシステム アーキテクチャを組み合わせた結果、バッテリ動作時間の延長が容易になります。画像
処理プロセッサは、Wi-Fi(登録商標)コネクティビティ デバイスに加え、画像ノイズ リダクションとエコー キャンセレーションの各機能を搭載しており、セキュアな高品質ライブ ビデオ ストリーミングと、双方向オーディオ ストリーミングに貢献します。このデザインは赤外線 (IR) LED と IR カット (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01586 — 日中/夜間撮影可能なIPネットワーク カメラ用IR LED照明およびICR制御のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、日中および夜間撮影可能なIP (Internet Protocol)ネットワーク カメラ用の赤外線LED照明サブシステムを紹介します。このシステムには、カット フィルタ制御、LED 調光、周辺光の測定、および各 IR LED ストリングの電流安定化の機能があります。バラストは、単一のストリング LED ドライバを使用してマルチストリングの LED アレイを駆動していた従来の方法を置き換えると同時に、低照度条件下で一様な照射を維持できます。OPT3001 の環境光センサ (ALS) には正確な可視光測定機能があり、IR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01165 — IR フィルタ アナログ コントローラのリファレンス デザイン

TIDA-01165 リファレンス デザインは、IR フィルタ用アナログ コントローラです。  このデザインは、モジュールが高輝度の太陽光にさらされた場合に赤外線フィルタの開閉に使用する DRV8837C モーター ドライバを取り上げます。  レイアウトを簡素化することで、コスト重視のアプリケーションに適していると同時に、ファームウェアを必要としないソリューションを作成することもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00115 — 低電圧、ブラシ付きモーター・システム

このブラシ付きモーター・システムでは、MSP430 マイコン、DRV8837 ブラシ付き DC モーター・ドライバ、および 12V のブラシ付きモーターを実装できます。無負荷状態で最大 10300RPM を必要とするアプリケーションに最適です。システムは 19 x 33mm(モーターを除く)であるため、小さなフットプリントが要求されるアプリケーションに理想的となります。1.8V ~ 11V のモーター電源電圧をサポートし、最大電流は 1.8A (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ