ハードウェア開発
DRV8837EVM — DRV8837 評価モジュール
このブラシ付きモーター・システムでは、MSP430 マイコン、DRV8837 ブラシ付き DC モーター・ドライバ、および 12V のブラシ付きモーターを実装できます。無負荷状態で最大 10300RPM を必要とするアプリケーションに最適です。システムは 19 x 33mm(モーターを除く)であるため、小さなフットプリントが要求されるアプリケーションに理想的となります。1.8V ~ 11V のモーター電源電圧をサポートし、最大電流は 1.8A (...)