SLVC729 — DRV8847EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ステッパ モーター ドライバ
- DRV8847 — 電流安定化機能と独立したハーフ ブリッジ制御機能搭載、18V、2A デュアル H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
- DRV8847EVM — DRV8847 デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
- DRV8847SEVM — DRV8847S デュアル H ブリッジ モーター ドライバの評価基板
DRV8847デバイスは、産業アプリケーション、家電機器、ePOSプリンタ、その他のメカトロニクス用途を対象としたデュアルHブリッジ・モータ・ドライバです。このデバイスは2つのDCモータ、1つのバイポーラ・ステップ・モータ、およびリレーなど他の負荷を駆動するため使用できます。単純な PWM インターフェイスにより、コントローラと簡単に接続できます。DRV8847デバイスは単一電源で動作し、2.7~18Vの広い入力電源電圧範囲に対応します。
ドライバの出力段は N チャネル パワー MOSFET から成り、モータの巻線を駆動する 2 つのフル H ブリッジ、または 4 つの独立したハーフ ブリッジ (独立ブリッジ インターフェイス内) として構成されています。ブリッジ内のピーク電流は固定オフ時間で制御され、1Aの負荷を駆動できます(25℃ TAで適切なヒートシンクがある場合、並列モードで2A)。
低消費電力のスリープ・モードがあり、内部回路の多くをシャットダウンして、静止電流を低減できます。さらに、トルク スカラーが用意されており、デジタル入力ピンによって出力電流を動的にスケーリングできます。この機能により、コントローラは電流を減らし、消費電力を低減できます。
低電圧誤動作防止、各FETの過電流保護、短絡保護、開放負荷検出、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。I2C デバイス バリアント (DRV8847S) には、詳細な診断機能があります。
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8847評価基板(EVM)は、DRV8847デバイスを簡単に評価できるように設計されたアプリケーション ボードです。DRV8847 は低電圧デュアル H ブリッジ ドライバと高度な構成が可能な出力段を統合しており、産業用ブラシ付き DC、ステッパ モーター、ソレノイド アプリケーションに最適です。1 個または 2 個のブラシ付き DC モーター、1 個のステッパ モーター、複数のソレノイド負荷の制御向けに最適化されています。
詳細については、DRV8847EVM ユーザー ガイドをご覧ください。
DRV8847S評価基板(EVM)は、DRV8847Sデバイスを簡単に評価できるように設計されたアプリケーション ボードです。DRV8847S は低電圧デュアル H ブリッジ ドライバと高度な構成が可能な出力段を統合しており、産業用ブラシ付き DC、ステッパ モーター、ソレノイド アプリケーションに最適です。1 個または 2 個のブラシ付き DC モーター、1 個のステッパ モーター、複数のソレノイド負荷の制御向けに最適化されています。
この評価基板に関する詳細については、DRV8847x EVM ユーザー ガイドをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。