DRV8886

アクティブ

電流センシング機能と 1/16 マイクロステップ機能を統合した、37V、2A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ

製品詳細

Vs ABS (max) (V) 40 Vs (min) (V) 8 Peak output current (A) 3 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 550 Sleep current (µA) 20 Microstepping levels 16 Decay mode Mixed, Slow Features Current Regulation, Integrated Current Sensing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 40 Vs (min) (V) 8 Peak output current (A) 3 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 550 Sleep current (µA) 20 Microstepping levels 16 Decay mode Mixed, Slow Features Current Regulation, Integrated Current Sensing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 WQFN (RHR) 28 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • PWMマイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • 最高1/16のマイクロステッピング
    • 非循環および標準の½ステップ・モード
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出抵抗が不要
    • ±6.25%のフルスケール電流精度
  • 低速および混合減衰オプション
  • 8~37Vの電源電圧範囲で動作
  • 低いRDS(ON): 24V、25℃で550mΩ HS + LS
  • 高い電流容量
    • ブリッジごとのピーク3A
    • ブリッジごとのフルスケール2A
    • ブリッジごとのrms 1.4A
  • 固定オフ時間のPWM電流レギュレーション
  • シンプルなSTEP/DIRインターフェイス
  • 低消費電流のスリープ・モード(20µA)
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 24 HTSSOP PowerPAD™パッケージ
    • 28 WQFNパッケージ
  • 保護機能
    • VM低電圧誤動作防止(UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧(CPUV)
    • 過電流保護(OCP)
    • サーマル・シャットダウン(TSD)
    • フォルト状況表示ピン(nFAULT)
  • PWMマイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
    • 最高1/16のマイクロステッピング
    • 非循環および標準の½ステップ・モード
  • 電流検出機能を搭載
    • 検出抵抗が不要
    • ±6.25%のフルスケール電流精度
  • 低速および混合減衰オプション
  • 8~37Vの電源電圧範囲で動作
  • 低いRDS(ON): 24V、25℃で550mΩ HS + LS
  • 高い電流容量
    • ブリッジごとのピーク3A
    • ブリッジごとのフルスケール2A
    • ブリッジごとのrms 1.4A
  • 固定オフ時間のPWM電流レギュレーション
  • シンプルなSTEP/DIRインターフェイス
  • 低消費電流のスリープ・モード(20µA)
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 24 HTSSOP PowerPAD™パッケージ
    • 28 WQFNパッケージ
  • 保護機能
    • VM低電圧誤動作防止(UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧(CPUV)
    • 過電流保護(OCP)
    • サーマル・シャットダウン(TSD)
    • フォルト状況表示ピン(nFAULT)

DRV8886は、産業用および民生用最終機器向けのステッピング・モータ・ドライバです。2つのNチャネル・パワーMOSFET Hブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能を完全統合しており、フルスケールで2A、rmsで1.4Aまでの出力電流を供給できます(24VおよびTA=25℃、PCB設計に依存)。

DRV8886は電流検出アーキテクチャを内蔵しているため、2つの外部電力検出抵抗が不要になり、PCB面積とシステムコストを削減できます。DRV8886は内蔵の固定オフ時間PWM電流レギュレーション方式を採用しており、低速と、高速/低速混合の減衰オプションを選択できます。

シンプルなSTEP/DIRインターフェイスにより、外部のコントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を管理できます。このデバイスは、フルステップから1/16マイクロステッピングまでの範囲で、異なるステップ・モードに設定可能です。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用のnSLEEPピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。

デバイス保護のため、電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱への保護機能があります。フォルト状況は、nFAULTピンにより示されます。

DRV8886は、産業用および民生用最終機器向けのステッピング・モータ・ドライバです。2つのNチャネル・パワーMOSFET Hブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能を完全統合しており、フルスケールで2A、rmsで1.4Aまでの出力電流を供給できます(24VおよびTA=25℃、PCB設計に依存)。

DRV8886は電流検出アーキテクチャを内蔵しているため、2つの外部電力検出抵抗が不要になり、PCB面積とシステムコストを削減できます。DRV8886は内蔵の固定オフ時間PWM電流レギュレーション方式を採用しており、低速と、高速/低速混合の減衰オプションを選択できます。

シンプルなSTEP/DIRインターフェイスにより、外部のコントローラからステッピング・モータの方向とステップ速度を管理できます。このデバイスは、フルステップから1/16マイクロステッピングまでの範囲で、異なるステップ・モードに設定可能です。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用のnSLEEPピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。

デバイス保護のため、電源の低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱への保護機能があります。フォルト状況は、nFAULTピンにより示されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV8424E アクティブ 統合型電流センシング機能搭載、35V、2.5A、バイポーラ ステッパまたはデュアル ブラシ付きのモーター ドライバ DRV8424E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion
DRV8434E アクティブ 電流センシング機能内蔵、48V、2.5A、バイポーラ ステッパ モーターまたはデュアル ブラシ付きモーターのドライバ DRV8434E is a newer device with integrated current sensing, smart tuning, P2P scalable family and smooth quiet motion

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8886 2Aステッピング・モータ・ドライバ、電流検出機能搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 8月 27日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
アプリケーション・ノート PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018年 7月 6日
アプリケーション概要 PowerPAD™ Made Easy (Rev. B) 2004年 5月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8886EVM — センス レジスタ内蔵 2.0A ステッパ モーター ドライバの評価基板

DRV8886 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの DRV8886 ICの統合電流検出機能と性能を実証します。この評価基板には、ステッパ モーターを制御する DRV8886、DRV8886 の入力を制御する MSP430F2617、GUI と MSP430F2617 間の通信のための USB - UART が搭載されています。
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLVC680 DRV8886EVM Firmware and GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian
WQFN (RHR) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ