DRV8955

アクティブ

電流センス機能搭載、50V、2.5A、クワッド、ハーフ・ブリッジ・ドライバ

製品詳細

Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Push-Pull
Number of full bridges 2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 2.5 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 330 Sleep current (µA) 2 Control mode Independent 1/2-Bridge, PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation, Integrated Current Sensing Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Push-Pull
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • クワッド・ハーフブリッジ DC モータ・ドライバ
    • 最大 4 つのソレノイド負荷、2 つの DC モータ、1 つのステッピング・モータ、または他の負荷を駆動可能
    • 個々のハーフブリッジのフル制御

  • 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
  • 4.5V~48V の動作電源電圧範囲
  • 以下とピン互換:

  • 業界標準の IN/IN デジタル制御インターフェイス

  • ハーフブリッジを並列に接続すると出力電流の上昇が可能

  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7、16、24、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)
  • クワッド・ハーフブリッジ DC モータ・ドライバ
    • 最大 4 つのソレノイド負荷、2 つの DC モータ、1 つのステッピング・モータ、または他の負荷を駆動可能
    • 個々のハーフブリッジのフル制御

  • 電流検出およびレギュレーション機能を内蔵
  • 4.5V~48V の動作電源電圧範囲
  • 以下とピン互換:

  • 業界標準の IN/IN デジタル制御インターフェイス

  • ハーフブリッジを並列に接続すると出力電流の上昇が可能

  • 構成可能なオフ時間 PWM チョッピング
    • 7、16、24、32µs
  • 1.8V、3.3V、5.0V のロジック入力をサポート
  • 低消費電流のスリープ・モード (2µA)
  • 拡散スペクトラム・クロック処理による低い EMI
  • 保護機能
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • チャージ・ポンプ低電圧検出 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • サーマル・シャットダウン (OTSD)
    • フォルト条件出力 (nFAULT)

DRV8955 は、産業用アプリケーション向けに 4 つの個別制御可能なハーフブリッジ・ドライバを備えています。このデバイスは、最大 4 つのソレノイド負荷、2 つの DC モータ、1 つのステッピング・モータ、または他の負荷を駆動するために使用できます。

各チャネルの出力ドライバは、ハーフブリッジに構成された N チャネルのパワー MOSFET で構成されています。単純な PWM (IN/IN) インターフェイスにより、コントローラと簡単に接続できます。各ハーフブリッジを独立して制御するための個別の入力が提供されています。さらに、出力を並列に接続することで、出力負荷に対してより多くの電流を供給できます。

DRV8955 は単一電源で動作し、4.5V~48V の幅広い入力電源電圧範囲をサポートします。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の大部分をシャットダウンして、低い静止電流を実現できます。低電圧誤動作防止、各 FET の過電流保護、短絡保護、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

DRV8955 は、産業用アプリケーション向けに 4 つの個別制御可能なハーフブリッジ・ドライバを備えています。このデバイスは、最大 4 つのソレノイド負荷、2 つの DC モータ、1 つのステッピング・モータ、または他の負荷を駆動するために使用できます。

各チャネルの出力ドライバは、ハーフブリッジに構成された N チャネルのパワー MOSFET で構成されています。単純な PWM (IN/IN) インターフェイスにより、コントローラと簡単に接続できます。各ハーフブリッジを独立して制御するための個別の入力が提供されています。さらに、出力を並列に接続することで、出力負荷に対してより多くの電流を供給できます。

DRV8955 は単一電源で動作し、4.5V~48V の幅広い入力電源電圧範囲をサポートします。低消費電力のスリープ・モードにより、内部回路の大部分をシャットダウンして、低い静止電流を実現できます。低電圧誤動作防止、各 FET の過電流保護、短絡保護、過熱に対する保護機能が内蔵されています。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV8935 アクティブ 電流レギュレーション機能搭載、33V、2.5A、クワッド、独立したハーフ ブリッジ ドライバ Pin-to-pin compatible device with lower voltage support
比較対象デバイスと類似の機能
DRV8932 アクティブ 電流センス機能搭載、35V、1A、クワッド、独立ハーフブリッジ ドライバ 48V, 2.5A Quad Half Bridge driver with integrated current sense

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8955 クワッド・ハーフブリッジ・ドライバ、電流センス内蔵 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 1月 5日
アプリケーション概要 8-Channel Magnet Valve Driver with IO-Link PDF | HTML 2023年 8月 18日
アプリケーション概要 Advantages of Integrated Current Sensing (Rev. B) PDF | HTML 2022年 6月 20日
アプリケーション・ノート Using DRV to Drive Solenoids (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 24日
アプリケーション・ノート How to Drive Unipolar Stepper Motor with the DRV8xxx PDF | HTML 2021年 12月 3日
アプリケーション・ノート Methods to Configure Current Regulation for Brushed and Stepper Motors (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 19日
技術記事 Drive unipolar stepper motors as bipolar stepper motors with a simple wiring recon PDF | HTML 2020年 4月 9日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8955PEVM — DRV8955 quad half-bridge driver with integrated current sense evaluation module

DRV8955 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8955 デバイスを容易に評価できます。DRV8955 は、2 個の N チャネル・パワー MOSFET H ブリッジ、統合型電流センス機能、およびレギュレーション回路を統合しています。DRV8955 デバイスは単一電源電圧で動作し、4.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲に対応します。このデバイスは、複数のハーフ・ブリッジ・パラレル・モードを可能にする MODE ピンを搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ