EMB1428Q
- 60V Maximum Stack Operating Voltage
- Twelve (12) Floating Gate Drivers
- SPI Bus Interface (for Charge/discharge
Commands and Fault Reporting) - Low Power Mode
- EMB1428Q is an Automotive Grade Product
that is AEC-Q100 Grade 1 Qualified
(–40°C to +125°C Operating
Junction Temperature)
The EMB1428 Switch Matrix Gate Driver IC is designed to work in conjunction with EMB1499 DC/DC Controller IC to support TI’s switch matrix based active cell balancing scheme in a battery management system. The EMB1428 provides 12 floating MOSFET gate drivers necessary for balancing up to 7 battery cells connected in a series stack. Multiple EMB1428 ICs may be used together to balance a stack of more than seven battery cells.
The EMB1428 integrated circuit interfaces with the EMB1499 DC/DC controller to control and enable charging and discharging modes. The EMB1428 uses an SPI bus to accept commands from the main controller (CPU/MCU) on which battery cell should be charged or discharged and to report back any faults to the main controller (CPU/MCU).
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | EMB1428Q Switch Matrix Gate Driver データシート (Rev. A) | 2013年 5月 2日 | |||
| ユーザー・ガイド | Active Chipset Reference Design Guide (Rev. A) | 2017年 9月 5日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | EM1402 Evaluation Module | PDF | HTML | 2017年 2月 1日 | |||
| 技術記事 | How batteries may make travel on Mars easier | PDF | HTML | 2016年 1月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。