36V、2 チャネル、双方向、ESD (静電気放電) 保護ダイオード

製品詳細

Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 210 Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 2.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 IEC 61000-4-5 (A) 4.3 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 63 Dynamic resistance (typ) 0.5 Interface type CAN, General purpose Breakdown voltage (min) (V) 37.8 IO leakage current (max) (nA) 500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
Package name SOT-23-3 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 210 Vrwm (V) 36 Bi-/uni-directional Bi-directional Number of channels 2 IO capacitance (typ) (pF) 2.8 IEC 61000-4-2 contact (±V) 25000 IEC 61000-4-5 (A) 4.3 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 63 Dynamic resistance (typ) 0.5 Interface type CAN, General purpose Breakdown voltage (min) (V) 37.8 IO leakage current (max) (nA) 500 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 動作電圧:36V
  • 低いリーク電流:50nA (最大値)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±25kV の接触放電と ±25kV の気中放電 (ESD852)
    • ±18kV の接触放電と ±18kV の気中放電 (ESD862)
  • 強力なサージ保護:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):4.3A (ESD852)
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):3.1A (ESD862)
  • 双方向 ESD 保護
  • 入出力容量:2.8pF (標準値) (ESD852)
  • 入出力容量:2.6pF (標準値) (ESD862)
  • SOT-23 (DBZ):小型、標準、共通フットプリント
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ
  • 動作電圧:36V
  • 低いリーク電流:50nA (最大値)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±25kV の接触放電と ±25kV の気中放電 (ESD852)
    • ±18kV の接触放電と ±18kV の気中放電 (ESD862)
  • 強力なサージ保護:
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):4.3A (ESD852)
    • IEC 61000-4-5 (8/20µs):3.1A (ESD862)
  • 双方向 ESD 保護
  • 入出力容量:2.8pF (標準値) (ESD852)
  • 入出力容量:2.6pF (標準値) (ESD862)
  • SOT-23 (DBZ):小型、標準、共通フットプリント
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリード付きパッケージ

ESD8x2 デバイスは、USB 給電 (USB-PD) および産業用インターフェイス向けの双方向 ESD 保護ダイオードです。これらのデバイスは、IEC 61000-4-2 規格で指定された最大レベル (±25kV の接触およびエアギャップ放電、または ±18kV の接触およびエアギャップ放電) を満たす、またはそれを超える ESD 放散能力を有しています。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。産業用システムは高いレベルの堅牢性と信頼性を要求するため、この保護機能は重要です。

これらのデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電気放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるよう、2 つの IO ラインに適合したピン配置を備えています。 ESD852 は、I PP = 4.3A (8/20µs のサージ波形) が可能なため、USB VBUS や産業用入出力ラインを、過渡サージ イベントから保護するのに非常に適しています。さらに、 ESD8x2 の 2.8pF または 2.6pF のライン容量は、USB 給電向けの低速信号や産業用アプリケーション向けの入出力信号を保護するのに非常に適しています。

ESD8x2 デバイスは、USB 給電 (USB-PD) および産業用インターフェイス向けの双方向 ESD 保護ダイオードです。これらのデバイスは、IEC 61000-4-2 規格で指定された最大レベル (±25kV の接触およびエアギャップ放電、または ±18kV の接触およびエアギャップ放電) を満たす、またはそれを超える ESD 放散能力を有しています。低い動的抵抗および低いクランピング電圧により、過渡現象に対してシステム レベルの保護を実現します。産業用システムは高いレベルの堅牢性と信頼性を要求するため、この保護機能は重要です。

これらのデバイスはチャネルごとの IO 容量が低く、静電気放電 (ESD) とその他の過渡事象に起因する損傷から保護されるよう、2 つの IO ラインに適合したピン配置を備えています。 ESD852 は、I PP = 4.3A (8/20µs のサージ波形) が可能なため、USB VBUS や産業用入出力ラインを、過渡サージ イベントから保護するのに非常に適しています。さらに、 ESD8x2 の 2.8pF または 2.6pF のライン容量は、USB 給電向けの低速信号や産業用アプリケーション向けの入出力信号を保護するのに非常に適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ESD8x22 チャネル、36V、ESD 保護ダイオード データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 11月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

ESD852 IBIS Model

SLVME43.ZIP (2 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ESD852 PSpice Transient Model

SLVME41.ZIP (193 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ