この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
HDC2021
- 組み立て中にセンサを保護するために、工場出荷時にポリイミドテープを取り付けています
- 湿度測定範囲:0%~100%
- 温度測定範囲:-40℃~125℃
-
湿度精度:±2% (標準値)、±3% (最大値)
-
温度精度:±0.2℃ (標準値)、±0.4℃ (最大値)
- 電源電圧範囲:1.62V~3.6V
- I2C インターフェイス互換
- 50nA のスリープ・モード電流
- 平均消費電流 550nA (11 ビット精度オプション、1 測定/秒)
-
連続変換またはワンショット測定モード
-
HDC2080 との下位互換性
HDC2021 は、相対湿度および温度センサを内蔵しており、相対湿度センサ素子の開口部には、工場出荷時にポリイミド・テープ・カバーが取り付けられています。このテープ・カバーは、SMT アセンブリ、PCB 基板洗浄、コンフォーマル・コーティングなど、製造プロセスのいずれかの段階で発生する可能性のある汚染物質に対する保護を提供します。このテープ設計により、PCB 全体のコンフォーマル・コーティングが可能になります。また、ピンセットを使用して迅速に除去できるように、接着剤のついていないコーナー・タブが付属しています。
HDC2021 デバイスは、HDC2080 と下位互換性があり、小型 DFN パッケージで高精度測定と超低消費電力を実現します。この静電容量式センサには、新しいデジタル機能が内蔵され、加熱素子により結露や水分を放散します。 HDC2021 のデジタル機能は、プログラム可能な割り込みスレッショルドを備えており、マイクロコントローラが常時システムを監視しなくても、アラートやシステムのウェイクアップを行えます。 HDC2021 は、プログラム可能なサンプリング間隔、低消費電力、1.8V 電源電圧対応との組み合わせにより、超低消費電力のバッテリ駆動システム向けに設計されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
HDC2080EVM — HDC2080 低消費電力湿温度センサの評価基板
HDC2080EVM (評価基板) は、HDC2080 湿温度センサの機能と性能を評価するための使いやすいプラグ アンド プレイ プラットフォームです。 この評価基板 (EVM) は、MSP430F5528 マイコンとの USB インターフェイスを活用して、HDC2080 デバイスと PC GUI ソフトウェアの間で通信を確立します。 付属のソフトウェア OneUI を使用すると、ユーザーによる操作と制御を実行できるほか、ストリーミング データから温度と湿度をグラフィカルにログに記録することもできます。また、GUI を使用して HDC2080 (...)
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DEB) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点