±10V 入力、高精度、電圧センシング、低コスト絶縁型アンプ

製品詳細

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 10 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Input offset (±) (max) (V) 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 200 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -25 to 85
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 10 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Input offset (±) (max) (V) 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 200 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -25 to 85
PDIP (NVF) 8 188.047 mm² 20.005 x 9.4 SOIC (DVA) 8 184.907 mm² 17.9 x 10.33
  • 100%高電圧破壊試験済み
  • 定格1500Vrms
  • 高IMR: 140dB (60Hz時)
  • 最大非線形性: 0.010%
  • バイポーラ動作: VO=±10V
  • パッケージ: PDIP-16およびSOIC-28
  • 使いやすい: 固定ユニティ・ゲイン構成
  • 電源電圧範囲: ±4.5V~±18V
  • 100%高電圧破壊試験済み
  • 定格1500Vrms
  • 高IMR: 140dB (60Hz時)
  • 最大非線形性: 0.010%
  • バイポーラ動作: VO=±10V
  • パッケージ: PDIP-16およびSOIC-28
  • 使いやすい: 固定ユニティ・ゲイン構成
  • 電源電圧範囲: ±4.5V~±18V

ISO124は、新しいデューティ・サイクル変調/復調方式を採用した高精度絶縁アンプです。2pFの差動容量性バリアを通して信号をデジタル送信します。デジタル変調方式により、バリア特性が信号の完全性に影響しないため、バリアを通して優れた信頼性と適切な高周波過渡耐性を実現できます。2つのバリア容量はパッケージのプラスチック体に組み込まれています。

ISO124は使いやすく、外付け部品を必要としません。主な仕様は、最大非線形性0.010%、信号帯域幅50kHz、VOSドリフト200µV/℃となっています。電源電圧範囲は±4.5V~±18V、静止電流はVS1で±5mA、VS2で±5.5mAであることから、幅広いアプリケーションに適しています。

ISO124は16ピンPDIPおよび28リードSOICプラスチック表面実装パッケージで供給されます。

 

ISO124は、新しいデューティ・サイクル変調/復調方式を採用した高精度絶縁アンプです。2pFの差動容量性バリアを通して信号をデジタル送信します。デジタル変調方式により、バリア特性が信号の完全性に影響しないため、バリアを通して優れた信頼性と適切な高周波過渡耐性を実現できます。2つのバリア容量はパッケージのプラスチック体に組み込まれています。

ISO124は使いやすく、外付け部品を必要としません。主な仕様は、最大非線形性0.010%、信号帯域幅50kHz、VOSドリフト200µV/℃となっています。電源電圧範囲は±4.5V~±18V、静止電流はVS1で±5mA、VS2で±5.5mAであることから、幅広いアプリケーションに適しています。

ISO124は16ピンPDIPおよび28リードSOICプラスチック表面実装パッケージで供給されます。

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO124 入力電圧範囲±10Vの高精度絶縁アンプ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 6月 29日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
アプリケーション・ノート Noise Sources In Applications Using Capacitive Coupled Isolated Amplifier 2000年 9月 27日
アプリケーション・ノート Simple Output Filter Eliminates ISO Amp Output Ripple And Keeps Full Bandwidth 2000年 9月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (NVF) 8 Ultra Librarian
SOIC (DVA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ