ISOW1432

アクティブ

DC/DC コンバータ内蔵、低電磁波、5kVrms、12Mbps、絶縁型 RS-485 トランシーバ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Data rate (max) (Mbps) 12 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type RS-485
Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Data rate (max) (Mbps) 12 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type RS-485
SOIC (DFM) 20 132.149 mm² 12.83 x 10.3
  • TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • データ・レート
    • ISOW1412:500kbps
    • ISOW1432:12Mbps
  • 低放射、低ノイズ、低放射 DC/DC コンバータを内蔵
    • 2 層 PCB で CISPR 32 Class B および EN 55032 Class B にマージンを確保して適合
    • 25MHz 動作の低周波数パワー・コンバータにより低ノイズ特性を実現
  • 追加の 2Mbps GPIO チャネル
  • 高効率出力電力
    • 効率代表値:46%
    • VISOOUT 精度:±5%
    • 追加出力電流:20mA
  • RS-485用と DC/DC 用に独立した電源
    • ロジック電源 (VIO):1.71V~5.5V
    • パワー・コンバータ電圧 (VDD)3V~5.5V
  • PROFIBUS 互換の RS-485
    • 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
    • 1/8 単位負荷、バス上に最大 256 ノード
    • グリッチの発生しないパワーアップ / パワーダウン
  • 強化絶縁型と基本絶縁型のオプション
  • 高い CMTI:100kV/µs (標準値)
  • 高い ESD バス保護
    • HBM:±16kV
    • IEC 61000-4-2 接触放電:±8kV
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • 電流制限とサーマル・シャットダウン
  • 20 ピンのワイド SOIC パッケージ
  • Section 8.6:
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁および基本絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証
  • TIA/EIA-485A 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
  • データ・レート
    • ISOW1412:500kbps
    • ISOW1432:12Mbps
  • 低放射、低ノイズ、低放射 DC/DC コンバータを内蔵
    • 2 層 PCB で CISPR 32 Class B および EN 55032 Class B にマージンを確保して適合
    • 25MHz 動作の低周波数パワー・コンバータにより低ノイズ特性を実現
  • 追加の 2Mbps GPIO チャネル
  • 高効率出力電力
    • 効率代表値:46%
    • VISOOUT 精度:±5%
    • 追加出力電流:20mA
  • RS-485用と DC/DC 用に独立した電源
    • ロジック電源 (VIO):1.71V~5.5V
    • パワー・コンバータ電圧 (VDD)3V~5.5V
  • PROFIBUS 互換の RS-485
    • 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
    • 1/8 単位負荷、バス上に最大 256 ノード
    • グリッチの発生しないパワーアップ / パワーダウン
  • 強化絶縁型と基本絶縁型のオプション
  • 高い CMTI:100kV/µs (標準値)
  • 高い ESD バス保護
    • HBM:±16kV
    • IEC 61000-4-2 接触放電:±8kV
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • 電流制限とサーマル・シャットダウン
  • 20 ピンのワイド SOIC パッケージ
  • Section 8.6:
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁および基本絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証

ISOW14x2 デバイス は、絶縁型 DC/DC コンバータを内蔵し、ガルバニック絶縁された RS-485/RS-422 トランシーバです。このデバイスにより、スペースに制約のある絶縁設計において個別の絶縁電源が不要になります。 低放射の絶縁型 DC-DC コンバータは、 単純な 2 層 PCB でフェライト・ビーズを 2 個使用するだけで、CISPR 32 放射エミッション Class B 規格に適合可能です。ボード上の他の回路への電力供給には、追加の 20mA 出力電流を使用できます。2Mbps GPIO チャネルを内蔵しているため、追加のデジタル・アイソレータやフォトカプラを使わずに、診断、 LED 表示、電源監視を実現できます。

ISOW14x2 デバイス は、絶縁型 DC/DC コンバータを内蔵し、ガルバニック絶縁された RS-485/RS-422 トランシーバです。このデバイスにより、スペースに制約のある絶縁設計において個別の絶縁電源が不要になります。 低放射の絶縁型 DC-DC コンバータは、 単純な 2 層 PCB でフェライト・ビーズを 2 個使用するだけで、CISPR 32 放射エミッション Class B 規格に適合可能です。ボード上の他の回路への電力供給には、追加の 20mA 出力電流を使用できます。2Mbps GPIO チャネルを内蔵しているため、追加のデジタル・アイソレータやフォトカプラを使わずに、診断、 LED 表示、電源監視を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ISOW1412 アクティブ 電源内蔵、低電磁波、500kbps、強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ Drop-in replacement with higher data rate, 12-Mbps to the compared device.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOW14x2 低放射、低ノイズ、高効率 DC-DC コンバータ内蔵、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 12月 31日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
アプリケーション概要 RS-485 システムの信号と電源を絶縁する方法 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 14日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. R) 2025年 9月 8日
証明書 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Y) 2025年 8月 20日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDFM (Rev. B) 2025年 8月 19日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. L) 2025年 8月 15日
アプリケーション概要 堅牢な絶縁型 RS-485 による新しい産業用アプリケーションの実 現 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 8日
証明書 CSA Certificate for ISOW14xxDFM (Rev. A) 2023年 2月 15日
製品概要 Isolation for RS-485 PDF | HTML 2022年 8月 21日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
アプリケーション概要 ISOW7741 で CISPR 32 放射エミッション制限を 満たす方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 7月 14日
ユーザー・ガイド 電源内蔵の絶縁型 RS-485 トランシーバによる設計の最適化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 7月 14日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
技術記事 4 common questions when isolating signal and power PDF | HTML 2021年 6月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOW1412DFMEVM — ISOW1412 DC/DC コンバータ内蔵、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバの評価基板

ISOW1412DFMEVM は、幅の広い 20 ピン SOIC パッケージ (パッケージ コード DFM) に封止済みで、絶縁型 DC/DC 電源を内蔵した高性能の強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバである ISO1412 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ISOW1432DFMEVM — ISOW1432 DC/DC コンバータ内蔵、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバの評価基板

ISOW1432DFMEVM は、幅の広い 20 ピン SOIC パッケージ (パッケージ コード DFM) に封止済みで DC/DC コンバータを内蔵した高性能の強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバである ISOW1432 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ISOW1432 IBIS Model

SLLM493.ZIP (94 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DFM) 20 Ultra Librarian