ISOW7740

アクティブ

電源内蔵、低電磁波、低リップル、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

製品詳細

Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Digital isolator
Rating Catalog Isolation rating Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Digital isolator
SOIC (DFM) 20 132.149 mm² 12.83 x 10.3
  • 100Mbps のデータ・レート
  • 低放射、低ノイズ DC/DC コンバータを内蔵
    • CISPR 32 および EN 55032 Class B の放射要件を満たし、2 層基板で 5dB を上回るマージンを確保するように最適化
    • 25MHz 動作の低周波数パワー・コンバータにより低ノイズ特性を実現
    • 低い出力リップル:24mV
  • 高効率出力電力
    • 最大負荷時の効率:46%
    • 最大 0.55W の出力電力
    • VISOOUT 精度:5%
    • 5V から 5V へ:最大利用可能負荷電流 = 110mA
    • 5V から 3.3V へ:最大利用可能負荷電流 = 140mA
    • 3.3V から 3.3V へ:最大利用可能負荷電流 = 60mA
  • チャネル・アイソレータ用とパワー・コンバータ用に独立した電源
    • ロジック電源 (VIO):1.71V~5.5V
    • パワー・コンバータ電圧 (VDD):3V~5.5V
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
  • 強化絶縁型と基本絶縁型のオプション
  • 高 CMTI:100kV/µs (標準値)
  • 安全関連認証:
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁および基本絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証
    • ISOW774xB デバイスを計画中
  • 拡張温度範囲:–40℃~+125℃
  • 20 ピンのワイド・ボディ SOIC パッケージ
  • 100Mbps のデータ・レート
  • 低放射、低ノイズ DC/DC コンバータを内蔵
    • CISPR 32 および EN 55032 Class B の放射要件を満たし、2 層基板で 5dB を上回るマージンを確保するように最適化
    • 25MHz 動作の低周波数パワー・コンバータにより低ノイズ特性を実現
    • 低い出力リップル:24mV
  • 高効率出力電力
    • 最大負荷時の効率:46%
    • 最大 0.55W の出力電力
    • VISOOUT 精度:5%
    • 5V から 5V へ:最大利用可能負荷電流 = 110mA
    • 5V から 3.3V へ:最大利用可能負荷電流 = 140mA
    • 3.3V から 3.3V へ:最大利用可能負荷電流 = 60mA
  • チャネル・アイソレータ用とパワー・コンバータ用に独立した電源
    • ロジック電源 (VIO):1.71V~5.5V
    • パワー・コンバータ電圧 (VDD):3V~5.5V
  • 堅牢な電磁両立性 (EMC)
    • システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
    • 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
  • 強化絶縁型と基本絶縁型のオプション
  • 高 CMTI:100kV/µs (標準値)
  • 安全関連認証:
    • DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁および基本絶縁
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1-2011 認証
    • ISOW774xB デバイスを計画中
  • 拡張温度範囲:–40℃~+125℃
  • 20 ピンのワイド・ボディ SOIC パッケージ

ISOW77xx デバイス・ファミリは、低放射で高効率の電力コンバータを内蔵した、ガルバニック絶縁されたクワッド・チャネル・デジタル・アイソレータです。内蔵の DC-DC コンバータにより、最大 550mW の絶縁電力を供給できるため、スペースに制約のある絶縁設計において個別の絶縁電源が不要です。

ISOW77xx デバイス・ファミリは、低放射で高効率の電力コンバータを内蔵した、ガルバニック絶縁されたクワッド・チャネル・デジタル・アイソレータです。内蔵の DC-DC コンバータにより、最大 550mW の絶縁電力を供給できるため、スペースに制約のある絶縁設計において個別の絶縁電源が不要です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ISOW7741 アクティブ 電源内蔵、低電磁波、低リップル、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ Drop-in replacement with different channel direction configuraton to compared device.
ISOW7742 アクティブ 電源内蔵、低電磁波、低リップル、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ Drop-in replacement with different channel direction configuraton to compared device.
ISOW7743 アクティブ 電源内蔵、低電磁波、低リップル、クワッドチャネル、1/3、強化絶縁型デジタル アイソレータ Drop-in replacement with different channel direction configuraton to compared device.
ISOW7744 アクティブ 電源内蔵、低電磁波、低リップル、クワッドチャネル、0/4、強化絶縁型デジタル アイソレータ Drop-in replacement with different channel direction configuraton to compared device.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISOW774x 低放射、低ノイズ DC/DC コンバータ内蔵、クワッド・チャネル・デジタル・アイソレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 9日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. V) 2025年 2月 7日
アプリケーション概要 2C の信号と電源を絶縁する方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 3日
証明書 CQC Certificate for ISOxxDFM (Rev. A) 2023年 3月 27日
証明書 CSA Certificate for ISOW774xDFM (Rev. A) 2023年 2月 15日
証明書 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) 2022年 8月 5日
証明書 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) 2022年 8月 5日
ホワイト・ペーパー Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
アプリケーション概要 ISOW7741 で CISPR 32 放射エミッション制限を 満たす方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 7月 14日
アプリケーション概要 電源内蔵の信号アイソレータにより CISPR32 で低放射を実現 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 7月 14日
証明書 ISOW-ADAPTOR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 24日
EVM ユーザー ガイド (英語) ISOW784x to ISOW774x Adaptor Evaluation Module PDF | HTML 2021年 6月 23日
ホワイト・ペーパー Distance Through Insulation: How Digital Isolators Meet Certification Requiremen PDF | HTML 2021年 6月 11日
技術記事 4 common questions when isolating signal and power PDF | HTML 2021年 6月 1日
EVM ユーザー ガイド (英語) ISOW774x Quad-Channel Digital Isolator with Integrated DC-DC Converter EVM 2020年 11月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISOW7741DFMEVM — ISOW7741 quad-channel digital isolator with integrated DC-DC converter evaluation module

ISOW7741DFMEVM は、20 ピン WB (幅の広い) SOIC パッケージ (パッケージ・コード DFM) に封止済みで、高効率かつ低 EMI の DC/DC コンバータを内蔵した、クワッドチャネル、高性能、5,000VRMS 対応の強化絶縁型デジタル・アイソレータである ISOW774x の評価に使用できる評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト・ポイントとジャンパ・オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DFM) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ