ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM137QML-SP

アクティブ

耐放射線特性 QMLV、-4.2V ~ -40V、1.5A、調整可能、負電圧リニア レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output, Negative Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) -4.2 Vin (min) (V) -40 Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -37 Fixed output options (V) 0 Rating Space Noise (µVrms) 1110 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 137 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 3000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar Radiation, TID (typ) (krad) 30
Output options Adjustable Output, Negative Output Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) -4.2 Vin (min) (V) -40 Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -37 Fixed output options (V) 0 Rating Space Noise (µVrms) 1110 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 137 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 3000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar Radiation, TID (typ) (krad) 30
TO-CAN (NDT) 3 91.6742 mm² 10.03 x 9.14
  • SMD 5962-99517
  • 30 krad(Si)認定済みのTIDが利用可能
  • 出力電圧: -37V~-1.2Vの範囲で可変
  • -55℃~+150℃の範囲で1.5Aの出力電流を規定
  • ライン・レギュレーション: 標準値0.01%/V
  • 負荷レギュレーション: 標準値0.3%
  • 非常に優れたサーマル・レギュレーション: 0.002%/W
  • 77dBのリップル除去
  • 非常に優れた熱過渡除去
  • 50ppm/℃の温度ドリフト係数
  • 電流制限は温度と無関係
  • 内部的な熱過負荷保護
  • 標準的な3リードのトランジスタ・パッケージ
  • 出力の短絡保護
  • SMD 5962-99517
  • 30 krad(Si)認定済みのTIDが利用可能
  • 出力電圧: -37V~-1.2Vの範囲で可変
  • -55℃~+150℃の範囲で1.5Aの出力電流を規定
  • ライン・レギュレーション: 標準値0.01%/V
  • 負荷レギュレーション: 標準値0.3%
  • 非常に優れたサーマル・レギュレーション: 0.002%/W
  • 77dBのリップル除去
  • 非常に優れた熱過渡除去
  • 50ppm/℃の温度ドリフト係数
  • 電流制限は温度と無関係
  • 内部的な熱過負荷保護
  • 標準的な3リードのトランジスタ・パッケージ
  • 出力の短絡保護

LM137は可変3端子負電圧レギュレータで、-37V~-1.2Vの出力電圧範囲にわたって1.5Aを超える電流を供給できます。これらのレギュレータは適用が非常に簡単で、出力電圧の設定に2つの外付け抵抗、周波数補償に1つの出力コンデンサしか必要としません。優れたレギュレーションを維持し、熱的な過渡変動を低減するよう、回路設計が最適化されています。さらに、LM137シリーズは内部的な電流制限、サーマル・シャットダウン、安全領域補償を搭載しており、過負荷によるブローアウトは事実上発生しません。

LM137はローカルのオンカード・レギュレーション、プログラム可能な出力電圧のレギュレーション、高精度の電流レギュレーションなど、広範なアプリケーションに役立ちます。LM137は、可変の正電圧レギュレータLM117を補完するために理想的です。

LM137は可変3端子負電圧レギュレータで、-37V~-1.2Vの出力電圧範囲にわたって1.5Aを超える電流を供給できます。これらのレギュレータは適用が非常に簡単で、出力電圧の設定に2つの外付け抵抗、周波数補償に1つの出力コンデンサしか必要としません。優れたレギュレーションを維持し、熱的な過渡変動を低減するよう、回路設計が最適化されています。さらに、LM137シリーズは内部的な電流制限、サーマル・シャットダウン、安全領域補償を搭載しており、過負荷によるブローアウトは事実上発生しません。

LM137はローカルのオンカード・レギュレーション、プログラム可能な出力電圧のレギュレーション、高精度の電流レギュレーションなど、広範なアプリケーションに役立ちます。LM137は、可変の正電圧レギュレータLM117を補完するために理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7H1210-SEP アクティブ 宇宙用強化プラスチック封止、耐放射線特性、-3V ~ -16.5V 入力、1A、負電圧リニア レギュレータ -SEP negative LDO regulator with superior noise and PSRR performance; similar radiation performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM137QML 負電圧可変型3端子レギュレータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 9月 4日
* SMD LM137QML-SP SMD 5962-99517 2020年 8月 10日
* 放射線と信頼性レポート LM137QML-SP TID Report 2013年 3月 20日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション概要 DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. B) PDF | HTML 2024年 10月 23日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
アプリケーション・ノート Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
アプリケーション・ノート Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018年 8月 1日
その他の技術資料 Die D/S LM137H MD8 3-Terminal Adj Negative Regulator 2012年 9月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-CAN (NDT) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ