LM1771
- Input voltage range of 2.8V to 5.5V
- 0.8V reference voltage
- Precision enable
- No compensation required
- Constant frequency across input range
- Low quiescent current of 400 µA
- Internal soft-start
- Short circuit protection
- Tiny LLP-6 package and MSOP-8 package
The LM1771 is an efficient synchronous buck switching controller with a precision enable requiring no external compensation. The constant on-time control scheme provides a simple design free of compensation components, allowing minimal component count and board space. The precision enable pin allows flexibility in sequencing multiple rails and setting UVLO. The LM1771 also incorporates a unique input feed-forward to maintain a constant frequency independent of the input voltage. The LM1771 is optimized for a low voltage input range of 2.8V to 5.5V and can provide an adjustable output as low as 0.8V. Driving an external high side PFET and low side NFET it can provide efficiencies as high as 95%.
Three versions of the LM1771 are available depending on the switching frequency desired for the application. Nominal switching frequencies are in the range of 100kHz to 1000kHz.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM1771 Low-V Synch Buck Cntrl w/Precision Enable & No Ext Compensation (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2006年 10月 13日 | |
| 技術記事 | How to implement voltage monitoring | PDF | HTML | 2015年 7月 22日 | |||
| アプリケーション・ノート | Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Controlling Output Ripple & Achiev ESR Indep Constant On-Time Reg Designs (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2006年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (NGG) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点