ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM22679

アクティブ

調整可能なソフト スタート機能と電流制限機能搭載、SIMPLE SWITCHER 4.5V ~ 42V、5A 降圧型電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51450 アクティブ 36V、5A、同期整流降圧コンバータ Next-generation synchronous buck converter in ultra-small WSON package.
TLVM13660 アクティブ 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A 降圧パワー モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.285 Features Adjustable current limit, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0034 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.285 Features Adjustable current limit, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0034 Duty cycle (max) (%) 90
TO-263 (NDR) 7 142.3416 mm² 10.16 x 14.01
  • 新製品のご案内:LM61460 3V~36V、6A、低 EMI 同期整流式降圧コンバータ
  • 広い入力電圧レンジ:4.5V~42V
  • 内部補償電圧モード制御
  • 低 ESR のセラミック・コンデンサで安定動作
  • 100mΩ の N チャネル MOSFET
  • 出力電圧オプション: -ADJ (最小 1.285V の出力) -5.0 (5V 固定の出力)
  • ±1.5% のフィードバック・リファレンス精度
  • 500kHz のスイッチング周波数
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 調節可能な電流制限
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • WEBENCH 完全対応
  • AEC-Q100 認定済みの LM22679-Q1 は車載グレードのフローで製造
  • PFM (露出パッド) パッケージ
  • 新製品のご案内:LM61460 3V~36V、6A、低 EMI 同期整流式降圧コンバータ
  • 広い入力電圧レンジ:4.5V~42V
  • 内部補償電圧モード制御
  • 低 ESR のセラミック・コンデンサで安定動作
  • 100mΩ の N チャネル MOSFET
  • 出力電圧オプション: -ADJ (最小 1.285V の出力) -5.0 (5V 固定の出力)
  • ±1.5% のフィードバック・リファレンス精度
  • 500kHz のスイッチング周波数
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~125℃
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 調節可能な電流制限
  • ブートストラップ・ダイオードを内蔵
  • WEBENCH 完全対応
  • AEC-Q100 認定済みの LM22679-Q1 は車載グレードのフローで製造
  • PFM (露出パッド) パッケージ

LM22679 スイッチング・レギュレータは、最小限の外付け部品を使用して高効率高電圧の降圧レギュレータを実装するために必要なすべての機能を備えています。この使用しやすいレギュレータは、最大 5A の負荷電流を供給できる 42V の N チャネル MOSFET スイッチを内蔵しています。優れたラインおよび負荷レギュレーションと高効率 (90% 超) が特長です。電圧モード制御は最小オン時間が短いため、入力電圧と出力電圧の比率を最も大きくできます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償部品を計算する煩雑な作業から解放されます。固定 5V 出力品と可変出力電圧品を提供しています。500kHz のスイッチング周波数を使用するため、小型の外付け部品を使用でき、良好な過渡応答を実現できます。1 つの外付けコンデンサを選択することで調整できるソフトスタート機能を備えています。また、スイッチ電流制限機能を 1 つの外付け抵抗でプログラムできるため、ソリューションを最適化できます。LM22679 デバイスはサーマル・シャットダウン機能と、偶発的な過負荷に対して保護する電流制限機能も内蔵しています。

新製品の LM61460 は高効率、スタンバイ時の低静止電流、優れた EMI 性能を実現しています。比較するには、デバイス比較表を参照してください。WEBENCH により、LM61460 を使用する設計を開始できます。

LM22679 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの SIMPLE SWITCHER ファミリの製品です。SIMPLE SWITCHER のコンセプトにより、最小限の外付け部品数で、TI の WEBENCH 設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計が可能になります。TI の WEBENCH ツールには、外付け部品の計算、電気的シミュレーション、熱シミュレーション、デザインインを容易にする Build-It ボードなどの機能が含まれています。

LM22679 スイッチング・レギュレータは、最小限の外付け部品を使用して高効率高電圧の降圧レギュレータを実装するために必要なすべての機能を備えています。この使用しやすいレギュレータは、最大 5A の負荷電流を供給できる 42V の N チャネル MOSFET スイッチを内蔵しています。優れたラインおよび負荷レギュレーションと高効率 (90% 超) が特長です。電圧モード制御は最小オン時間が短いため、入力電圧と出力電圧の比率を最も大きくできます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償部品を計算する煩雑な作業から解放されます。固定 5V 出力品と可変出力電圧品を提供しています。500kHz のスイッチング周波数を使用するため、小型の外付け部品を使用でき、良好な過渡応答を実現できます。1 つの外付けコンデンサを選択することで調整できるソフトスタート機能を備えています。また、スイッチ電流制限機能を 1 つの外付け抵抗でプログラムできるため、ソリューションを最適化できます。LM22679 デバイスはサーマル・シャットダウン機能と、偶発的な過負荷に対して保護する電流制限機能も内蔵しています。

新製品の LM61460 は高効率、スタンバイ時の低静止電流、優れた EMI 性能を実現しています。比較するには、デバイス比較表を参照してください。WEBENCH により、LM61460 を使用する設計を開始できます。

LM22679 デバイスは、テキサス・インスツルメンツの SIMPLE SWITCHER ファミリの製品です。SIMPLE SWITCHER のコンセプトにより、最小限の外付け部品数で、TI の WEBENCH 設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計が可能になります。TI の WEBENCH ツールには、外付け部品の計算、電気的シミュレーション、熱シミュレーション、デザインインを容易にする Build-It ボードなどの機能が含まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM22679/-Q1 使用しやすいパッケージの 42V、5A SIMPLE SWITCHER® 降圧レギュレータ データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2020年 12月 9日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート AN-1930 車載アプリケーションを席巻する SIMPLE SWITCHER® レギュレータ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
設計ガイド SIMPLE SWITCHER® Design Guide 2011年 4月 11日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM22679EVAL — LM22679 5A SIMPLE SWITCHER レギュレータ EVM、ソフトスタート / スイッチング周波数調整可

The LM22679 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22679 switching regulator. The LM22679 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 5A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM22679-5.0 PSpice Average Model

SNVM152.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22679-5.0 PSpice Transient Model

SNVM137.ZIP (191 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22679-5.0 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM890.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22679-5.0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM891.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22679-ADJ PSpice Average Model

SNVM284.ZIP (53 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22679-ADJ PSpice Transient Model

SNVM283.ZIP (234 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22679-ADJ Unencrypted PSpice Average Model

SNVM829.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22679-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM828.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM2267X-22680DESIGN-CALC — LM2267x、LM22680 クイック スタート Simple Switcher コンポーネント カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-263 (NDR) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ