ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM22680

アクティブ

高精度イネーブル搭載、SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 42V、2A 降圧 DC/DC スイッチング レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36520 アクティブ 26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、2A 同期整流降圧コンバータ Newer converter with Vin of 60 V in SOIC package
LMR43620 アクティブ 3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ New converter with low IQ and smaller size
LMR51420 アクティブ SIMPLE SWITCHER® パワー コンバータ、40µA の静止電流 (IQ)、4.5V ~ 36V、2A 同期整流降圧 Newer converter with improved feature set in SOT-23 package
TLVM13620 アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
TPSM33625 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 15V 出力、2.5A、同期整流降圧パワー モジュール Newer Module with smaller solution size

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.285 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0034 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.285 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0034 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 広い入力電圧範囲 : 4.5V ~ 42V
  • 内部補償による電圧モード制御
  • 低 ESR セラミック ・ コンデンサでも安定動作
  • 200 mΩ N チャネル MOSFET
  • 出力電圧オプション
    • -ADJ ( 最小出力電圧 1.285V)
  • リファレンス精度 : ± 1.5%
  • デフォルトで500kHz のスイッチング周波数
  • 調整可能なスイッチング周波数と外部同期
  • 動作時の接合部温度範囲 : – 40 °C~+ 125 °C
  • 高精度イネーブル入力
  • ブートストラップ・ダイオード内蔵
  • 設定可能なソフトスタート
  • WEBENCH® に完全対応
  • LM22680Q は、AEC-Q100 グレード1 認定のオートモー
    ティブ・グレード製品( 動作時の接合部温度– 40 °C~
    + 125 °C )

パッケージ

  • PSOP-8 ( 露出放熱パッド付き)
  • 広い入力電圧範囲 : 4.5V ~ 42V
  • 内部補償による電圧モード制御
  • 低 ESR セラミック ・ コンデンサでも安定動作
  • 200 mΩ N チャネル MOSFET
  • 出力電圧オプション
    • -ADJ ( 最小出力電圧 1.285V)
  • リファレンス精度 : ± 1.5%
  • デフォルトで500kHz のスイッチング周波数
  • 調整可能なスイッチング周波数と外部同期
  • 動作時の接合部温度範囲 : – 40 °C~+ 125 °C
  • 高精度イネーブル入力
  • ブートストラップ・ダイオード内蔵
  • 設定可能なソフトスタート
  • WEBENCH® に完全対応
  • LM22680Q は、AEC-Q100 グレード1 認定のオートモー
    ティブ・グレード製品( 動作時の接合部温度– 40 °C~
    + 125 °C )

パッケージ

  • PSOP-8 ( 露出放熱パッド付き)

LM22680 は、 できる限り少ない外付け部品で高効率の高耐圧降圧型 ( バック ) レギュレータを実現するために必要なすべての 機能を備えたスイッチング・レギュレータです。 使い勝手の良い このレギュレータは、 最大 2A の負荷電流を供給可能な耐圧42V の N チャネル MOSFET スイッチを内蔵しています。 優れ たライン / ロード ・ レギュレーション特性に加えて、 最高で 90% を超える高い効率を備えています。 電圧モード制御を採用して おり、 オン時間の Min 値が短いので、 入力電圧と出力電圧の 比をきわめて大きくすることができます。 また、 ループ補償回路 を内蔵しているため、 ユーザーはループ補償用部品について面倒な計算をする必要がありません。 5V の固定出力タイプと可 変出力タイプが用意されています。 スイッチング周波数はデ フォルトで 500kHz に設定され、 外付け部品の小型化が可能な ほか、 優れた過渡応答を実現しています。 スイッチング周波数 は、 1 個の外付け抵抗によって 200kHz ~ 1MHz の範囲で調 整できます。 内蔵発振器は、 システム ・ クロックまたは別のレ ギュレータの発振器に同期させることが可能です。 高精度イ ネーブル入力は、 レギュレータの制御とシステム電源のシーケ ンス制御を簡略化します。 シャットダウン ・ モードにおけるこのレ ギュレータの消費電流はわずか 25µA (typ) です。 1 個の外付 けコンデンサの選択により調整可能なソフトスタート機能も使用 できます。 LM22680 は、 熱暴走保護機能 ( サーマル ・ シャッ ダウン ) と電流制限回路を内蔵しており、 予期せぬ過負荷状 態になることを防止します。

LM22680 は、 テキサス ・ インスツルメンツ (TI) の SIMPLESWITCHER® ファミリ製品です。 SIMPLE SWITCHER® コンセ プトにより、 TI の設計ツール WEBENCH® を用いて、 必要最 小限の外付け部品による設計を簡単に完了できます。 TI の WEBENCH® ツールは、 外付け部品の計算、 電気特性シミュ レーション、 熱特性シミュレーション、 Build-It ボード ( 有償の 試作ボード作成サービス ) などの機能を持ち、 容易なデザイン が可能です。

LM22680 は、 できる限り少ない外付け部品で高効率の高耐圧降圧型 ( バック ) レギュレータを実現するために必要なすべての 機能を備えたスイッチング・レギュレータです。 使い勝手の良い このレギュレータは、 最大 2A の負荷電流を供給可能な耐圧42V の N チャネル MOSFET スイッチを内蔵しています。 優れ たライン / ロード ・ レギュレーション特性に加えて、 最高で 90% を超える高い効率を備えています。 電圧モード制御を採用して おり、 オン時間の Min 値が短いので、 入力電圧と出力電圧の 比をきわめて大きくすることができます。 また、 ループ補償回路 を内蔵しているため、 ユーザーはループ補償用部品について面倒な計算をする必要がありません。 5V の固定出力タイプと可 変出力タイプが用意されています。 スイッチング周波数はデ フォルトで 500kHz に設定され、 外付け部品の小型化が可能な ほか、 優れた過渡応答を実現しています。 スイッチング周波数 は、 1 個の外付け抵抗によって 200kHz ~ 1MHz の範囲で調 整できます。 内蔵発振器は、 システム ・ クロックまたは別のレ ギュレータの発振器に同期させることが可能です。 高精度イ ネーブル入力は、 レギュレータの制御とシステム電源のシーケ ンス制御を簡略化します。 シャットダウン ・ モードにおけるこのレ ギュレータの消費電流はわずか 25µA (typ) です。 1 個の外付 けコンデンサの選択により調整可能なソフトスタート機能も使用 できます。 LM22680 は、 熱暴走保護機能 ( サーマル ・ シャッ ダウン ) と電流制限回路を内蔵しており、 予期せぬ過負荷状 態になることを防止します。

LM22680 は、 テキサス ・ インスツルメンツ (TI) の SIMPLESWITCHER® ファミリ製品です。 SIMPLE SWITCHER® コンセ プトにより、 TI の設計ツール WEBENCH® を用いて、 必要最 小限の外付け部品による設計を簡単に完了できます。 TI の WEBENCH® ツールは、 外付け部品の計算、 電気特性シミュ レーション、 熱特性シミュレーション、 Build-It ボード ( 有償の 試作ボード作成サービス ) などの機能を持ち、 容易なデザイン が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
25 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM22680/LM22680Q SIMPLE SWITCHER 42V、2A 降圧型電圧レギュレータ(追加機能付き) データシート (Rev. K 翻訳版) 最新英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2013年 4月 15日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート AN-1930 車載アプリケーションを席巻する SIMPLE SWITCHER® レギュレータ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
設計ガイド SIMPLE SWITCHER® Design Guide 2011年 4月 11日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM22680EVAL — LM22680 - 2A SIMPLE SWITCHER、降圧レギュレータ

The LM22680 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22680 switching regulator. The LM22680 is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 2A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM22680-ADJ PSpice Average Model

SNVM135.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22680-ADJ PSpice Transient Model

SNVM133.ZIP (182 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22680-ADJ Unencrypted PSpice Average Model

SNVM831.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM22680-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM832.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM2267X-22680DESIGN-CALC — LM2267x、LM22680 クイック スタート Simple Switcher コンポーネント カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ