ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM25574

アクティブ

42V、0.5A 降圧スイッチング レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.23 Features Frequency synchronization, Overcurrent protection Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.23 Features Frequency synchronization, Overcurrent protection Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 95
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 75V、750mΩ、N チャネル MOSFET を内蔵
  • 非常に広い入力電圧範囲:6V~75V
  • 最低 1.225V の調整可能な出力電圧
  • 1.5% のフィードバック リファレンス精度
  • 単一の抵抗を使用する場合、動作周波数を 50kHz ~ 500kHz の範囲で調整可能
  • コントローラまたは周辺装置の周波数同期
  • 可変ソフト スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャをエミュレート
  • 広帯域幅のエラー アンプ
  • 内蔵保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、LM5574 を使用するカスタム設計を作成
  • 75V、750mΩ、N チャネル MOSFET を内蔵
  • 非常に広い入力電圧範囲:6V~75V
  • 最低 1.225V の調整可能な出力電圧
  • 1.5% のフィードバック リファレンス精度
  • 単一の抵抗を使用する場合、動作周波数を 50kHz ~ 500kHz の範囲で調整可能
  • コントローラまたは周辺装置の周波数同期
  • 可変ソフト スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャをエミュレート
  • 広帯域幅のエラー アンプ
  • 内蔵保護機能
  • WEBENCH Power Designer により、LM5574 を使用するカスタム設計を作成

LM25574 は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し最適化できます。LM25574 は 6V ~ 42V の入力電圧レンジで動作し、内蔵の 750mΩ Nチャネル MOSFET を使用して 0.5A の連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード アーキテクチャを活用しているため、ライン レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード レギュレータで一般的な、低いデューティ サイクルの制限はありません。動作周波数は 50kHz ~ 1MHz の範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。EMI を低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557x ファミリに属する複数の IC で、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM25574のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル シャットダウン、およびリモート シャットダウン機能により、堅牢性を備えています。このデバイスは、TSSOP-16 パッケージで供給されます。LM25574 は、さまざまな WEBENCH オンライン設計支援ツールに対応しています。

LM25574 は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し最適化できます。LM25574 は 6V ~ 42V の入力電圧レンジで動作し、内蔵の 750mΩ Nチャネル MOSFET を使用して 0.5A の連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード アーキテクチャを活用しているため、ライン レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード レギュレータで一般的な、低いデューティ サイクルの制限はありません。動作周波数は 50kHz ~ 1MHz の範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。EMI を低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557x ファミリに属する複数の IC で、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM25574のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル シャットダウン、およびリモート シャットダウン機能により、堅牢性を備えています。このデバイスは、TSSOP-16 パッケージで供給されます。LM25574 は、さまざまな WEBENCH オンライン設計支援ツールに対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS560430 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、0.6A、同期整流降圧パワーコンバータ Next-generation 36-V, 600-mA buck regulator with high-efficiency sleep mode.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25574 42V、0.5A、降圧スイッチング レギュレータ データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 6月 6日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM557x/LM2557x製品概要 2012年 8月 19日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
ユーザー・ガイド Application Note 1577 LM25574 Evaluation Board (jp) 2007年 3月 18日
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 0.5 Amp Buck Regulator Using The LM5574 and LM25574 (jp) 2007年 3月 17日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM25574 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM293A.ZIP (120 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25574 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBA3.ZIP (4 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25574 PSpice Average Model

SNVM294.ZIP (56 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM25574 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM868.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

計算ツール

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — ダウンロード可能な LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian