データシート
この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25574-Q1
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- 42V、750mΩのNチャネルMOSFETを内蔵
- 非常に広い入力電圧範囲: 6V~42V
- 出力電圧を最低1.225Vまで調整可能
- 1.5%のフィードバック・リファレンス精度
- 単一の抵抗により、動作周波数を50kHz~1MHzの範囲で設定可能
- マスタまたはスレーブの周波数同期
- 調整可能なソフト・スタート
- 電流モード制御アーキテクチャのエミュレーション
- 広帯域幅のエラー・アンプ
- 内蔵の保護機能
- TSSOP-16パッケージ
- WEBENCH® Power Designerにより、LM25574-Q1を使用するカスタム設計を作成
LM25574-Q1は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し、最適化できます。LM25574-Q1は6V~42Vの範囲の入力電圧で動作し、内蔵の750mΩ NチャネルMOSFETにより、0.5Aの連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード・アーキテクチャを活用しているため、ライン・レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード・レギュレータで一般的な、低いデューティ・サイクルの制限はありません。動作周波数は50kHz~1MHzの範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。EMIを低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557xファミリに属する複数のICで、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM25574-Q1は、サイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、およびリモート・シャットダウンを行うため、高い信頼性が保証されます。このデバイスは、TSSOP-16パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
LM25574 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)
SNVM293A.ZIP (120 KB) - PSpice Model
計算ツール
SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — ダウンロード可能な LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点