ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

同期機能搭載、SIMPLE SWITCHER、高効率、3A 降圧型電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51430 アクティブ 40μA 静止電流 (IQ) の SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ Next-generation 3.8-V to 36-V, 3-A synchronous buck converter in SOT-23 package.
TLVM13630 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー モジュール Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 6.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.23 Features Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0042 Duty cycle (max) (%) 91
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 6.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.23 Features Frequency synchronization, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0042 Duty cycle (max) (%) 91
TO-220 (NDZ) 7 82.6008 mm² 10.16 x 8.13 TO-263 (KTW) 7 153.924 mm² 10.1 x 15.24 VSON (NHM) 14 30 mm² 6 x 5
  • 最大効率:94%
  • 既製品の外付け部品を使用して単純かつ簡単に設計可能
  • 150mΩ DMOS 出力スイッチ
  • 3.3V、5V、12V の固定出力および可変出力 (1.2V ~ 37V) バージョン
  • 電源オフのときスタンバイ電流 50µA
  • 入力電圧および負荷の全条件範囲に対して最大 ±2% までの出力耐圧
  • 8V ~ 40V の広い入力電圧範囲
  • 外部同期クロック機能 (280kHz ~ 400kHz)
  • 260kHz 固定周波数の内部発振器
  • 動作時接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2670 を使用するカスタム設計を作成
  • 最大効率:94%
  • 既製品の外付け部品を使用して単純かつ簡単に設計可能
  • 150mΩ DMOS 出力スイッチ
  • 3.3V、5V、12V の固定出力および可変出力 (1.2V ~ 37V) バージョン
  • 電源オフのときスタンバイ電流 50µA
  • 入力電圧および負荷の全条件範囲に対して最大 ±2% までの出力耐圧
  • 8V ~ 40V の広い入力電圧範囲
  • 外部同期クロック機能 (280kHz ~ 400kHz)
  • 260kHz 固定周波数の内部発振器
  • 動作時接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • WEBENCH® Power Designer により、LM2670 を使用するカスタム設計を作成

LM2670 シリーズのレギュレータはモノリシックな IC で、降圧型(バック)スイッチング レギュレータのすべてのアクティブ機能が搭載されており、優れたラインおよび負荷レギュレーション特性で 3A までの負荷を駆動できます。低オン抵抗のDMOSパワー スイッチを使用して、高い効率(90%超)を実現しています。このシリーズには、3.3V、5V、12V の固定出力電圧のバージョンと出力電圧のバージョンがあります。

SIMPLE SWITCHER 電力コンバータのコンセプトにより、最小限の外付け部品を使用した完全な設計が可能になります。スイッチング クロック周波数は内蔵の固定周波数発振器 (260kHz)、または 280kHz ~ 400kHz の範囲内の外部クロックから供給でき、物理的に小さな部品を使用できます。LM2670 で使用する標準インダクタのファミリは、いくつかの製造元から入手可能で、設計プロセスを大幅に簡素化できます。外部の同期クロックにより、出力リップル周波数を直接かつ正確に制御でき、一貫したフィルタリングや周波数スペクトラムの位置決めが可能です。

また、LM2670 シリーズは、サーマル シャットダウン、電流制限、オン/オフ制御入力が内蔵されており、レギュレータの電源を切断して静止電流が 50µA のスタンバイ状態へ移行できます。出力電圧は ±2% の許容誤差で規定されています。

LM2670 シリーズのレギュレータはモノリシックな IC で、降圧型(バック)スイッチング レギュレータのすべてのアクティブ機能が搭載されており、優れたラインおよび負荷レギュレーション特性で 3A までの負荷を駆動できます。低オン抵抗のDMOSパワー スイッチを使用して、高い効率(90%超)を実現しています。このシリーズには、3.3V、5V、12V の固定出力電圧のバージョンと出力電圧のバージョンがあります。

SIMPLE SWITCHER 電力コンバータのコンセプトにより、最小限の外付け部品を使用した完全な設計が可能になります。スイッチング クロック周波数は内蔵の固定周波数発振器 (260kHz)、または 280kHz ~ 400kHz の範囲内の外部クロックから供給でき、物理的に小さな部品を使用できます。LM2670 で使用する標準インダクタのファミリは、いくつかの製造元から入手可能で、設計プロセスを大幅に簡素化できます。外部の同期クロックにより、出力リップル周波数を直接かつ正確に制御でき、一貫したフィルタリングや周波数スペクトラムの位置決めが可能です。

また、LM2670 シリーズは、サーマル シャットダウン、電流制限、オン/オフ制御入力が内蔵されており、レギュレータの電源を切断して静止電流が 50µA のスタンバイ状態へ移行できます。出力電圧は ±2% の許容誤差で規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR33630 アクティブ SIMPLE SWITCHER® 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧コンバータ、超低 EMI Next-generation 3.8-V to 36-V, 3-A synchronous buck converter with ultra-low EMI.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート M2670 SIMPLE SWITCHER® 電力コンバータ、高効率、3A、同期機能付き降圧電圧レギュレータ データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2025年 8月 19日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1187 Leadless Leadframe Package (LLP) (Rev. R) 2013年 5月 7日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1Positive-to-Negative Buck-Boost Converter Using LM267x SIMPLE SWITCHER (Rev. E) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM267x(SIMPLE SWITCHER)製品概要 2012年 8月 19日
アプリケーション・ノート Simple Techniques Minimize Cross-Coupling in Distributed Power Systems 2007年 3月 21日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-220 (NDZ) 7 Ultra Librarian
TO-263 (KTW) 7 Ultra Librarian
VSON (NHM) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ