LM2901V
- 新しい LM339B および LM2901B
- B バージョンの仕様を改善
- 最大定格:最大 38V
- ESD 定格 (HBM):2kV
- 低入力オフセット:0.37mV
- 低い入力バイアス電流:3.5nA
- 低消費電流:200µA (コンパレータあたり)
- 1µsec の短い応答時間
- 拡張温度範囲 (LM339B)
- B バージョンは、LM239、LM339、LM2901 の A および V バージョンをそのまま置き換えることが可能
- 同相入力電圧範囲にグランドを含む
- 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ:±38V
- 低い出力飽和電圧
- TTL、MOS、CMOS 互換出力
- シングル バージョンについては、TL331B を参照してください
- デュアル バージョンについては、LM393B または LM2903B を参照してください
LM339B および LM2901B デバイスは、業界標準の LM339 および LM2901 コンパレータ ファミリの次世代バージョンです。これらの次世代 B バージョン コンパレータは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延、および専用の ESD クランプによる優れた 2kV の ESD 性能と入力の耐久性が特長です。LM339B および LM2901B は、LM239、LM339 および LM2901 (「A」および「V」グレード) をそのまま置き換えることができます。
すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計された 4 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。静止電流は、電源電圧にかかわらず一定です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM339B、LM2901B、LM339、LM239、LM139、LM2901 クワッド差動コンパレータ データシート (Rev. Z 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.Z) | PDF | HTML | 2025年 6月 24日 |
| 機能安全情報 | LM2901, LM2901B, LM2901V, LM2901AV FS, FIT Rate, Failure Mode and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 4月 8日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00210 — 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、バイポーラ ステッパ ドライブ用
ステッパ ドライブは、多くのアプリケーションで使用され、通常 12VDC から 48VDC で動作します。TI は、業界標準のステップ/方向制御と並列制御インターフェイスを搭載した広範なステッパ モーター ドライバ ソリューション ファミリを提供しています。
より高いトルクと出力が必要なアプリケーションでは、しばしば 48VDC 以上、最大 100VDC の電圧が使用されます。TIDA-00210 は、このようなステッパ ドライブ用のソリューションを提供します。TIDA-00210 は、 TIDA-00365 をベースとした保護付きフルブリッジ電力段を 2 (...)
より高いトルクと出力が必要なアプリケーションでは、しばしば 48VDC 以上、最大 100VDC の電圧が使用されます。TIDA-00210 は、このようなステッパ ドライブ用のソリューションを提供します。TIDA-00210 は、 TIDA-00365 をベースとした保護付きフルブリッジ電力段を 2 (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00365 — 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、ブラシ付き DC ドライブ用
低電圧ブラシ付き DC ドライブは多くのアプリケーションで使用されます。TI は、最大 60V の 1 つまたは複数のブラシ付き DC モーターに対応する柔軟な制御インターフェイス オプションを備えた、豊富なブラシ付き DC モーター ドライバ ソリューション ファミリを用意しています。 より高いトルクと電力を必要とするアプリケーションでは、多くの場合、60VDC を超える電圧が使用されます。TIDA-00365 保護フルブリッジは、公称 75VDC 入力、10A 出力電流で動作し、統合アンプ付き 100V フルブリッジ ゲート ドライバ SM72295 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。