TIDA-00365

75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、ブラシ付き DC ドライブ用

TIDA-00365

設計ファイル

概要

低電圧ブラシ付き DC ドライブは多くのアプリケーションで使用されます。TI は、最大 60V の 1 つまたは複数のブラシ付き DC モーターに対応する柔軟な制御インターフェイス オプションを備えた、豊富なブラシ付き DC モーター ドライバ ソリューション ファミリを用意しています。  より高いトルクと電力を必要とするアプリケーションでは、多くの場合、60VDC を超える電圧が使用されます。TIDA-00365 保護フルブリッジは、公称 75VDC 入力、10A 出力電流で動作し、統合アンプ付き 100V フルブリッジ ゲート ドライバ SM72295 と、超低ゲート電荷と低熱抵抗の小型 SON5x6 パッケージを備えた 4 つの 100V NexFET パワー MOSFET を活用したバイポーラ ハイサイド電流センシング機能を備えています。パワーステージは、過熱、過電流、およびモーター端子とモーター端子間の短絡から保護されています。オンボード電源は、ゲート ドライバと信号チェーンに 12V と 3.3V レールを提供します。ホスト プロセッサ インターフェイスは、ブラシ付き DC モーターの電流制御用の C2000 Piccolo MCU などのホスト MCU を接続するための 3.3V I/O です。

特長
  • 最大入力電圧 100VDC (公称 75VDC) および 10A 出力電流を備えた保護されたフルブリッジ パワーステージ
  • ハイサイドバイポーラ位相電流検出に使用されるアンプ内蔵の SM72295 100 V フルブリッジ ゲート ドライバによる BOM 削減
  • キャリブレーション済み電流検出精度 ±1% (全範囲 ±10A および ±0.2% (±1A 範囲内))
  • オーバーシュートやアンダーシュートのないスイッチ ノード電圧の立ち上がり/立ち下がり時間 (25ns) で低 EMI に最適化されたフルブリッジ
  • 過熱、低電圧、モーター端子間およびモーター端子から GND への過電流および短絡電流に対して保護されたフル ブリッジ
  • 16 kHz PWM で 95% の効率。TI NexFET パワー MOSFET により、周囲温度 25℃、公称負荷でヒートシンクは不要
  • バイポーラ ハイサイド電流センスおよびモーター端子電圧用のデュアル相補 PWM 入力 (3.3V CMOS) とアナログ出力 (0 ~ 3.3V) を備えたホスト プロセッサ インターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBV7A.PDF (1514 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRN77.PDF (481 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRN76.PDF (79 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRN79.ZIP (1202 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCJ2.ZIP (1258 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRN78.PDF (2627 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRN75.PDF (755 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ハーフ ブリッジ ドライバ

SM72295電流センス アンプ内蔵、3A、100V フルブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM317L100mA、35V、調整可能なリニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM2901V拡張電圧範囲、クワッド差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM50187.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

データシート: PDF
D タイプ フリップ フロップ

SN74LVC1G175シングル D タイプ フリップフロップ、非同期クリア付き

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL4312.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT89-11.77mV/℃ のゲイン、±2.5℃、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION(および InstaSPIN-FOC)が有効な C2000 Piccolo LaunchPad

低電圧ブラシ付き DC ドライブは多くのアプリケーションで使用されます。TI は、最大 60V の 1 つまたは複数のブラシ付き DC モーターに対応する柔軟な制御インターフェイス オプションを備えた、豊富なブラシ付き DC モーター ドライバ ソリューション ファミリを用意しています。  より高いトルクと電力を必要とするアプリケーションでは、多くの場合、60VDC を超える電圧が使用されます。TIDA-00365 保護フルブリッジは、公称 75VDC 入力、10A 出力電流で動作し、統合アンプ付き 100V フルブリッジ ゲート ドライバ SM72295 (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00202 HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-00210 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、バイポーラ ステッパ ドライブ用 TIDA-00365 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、ブラシ付き DC ドライブ用 TIDA-00909 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン TIDA-00913 シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン TIDA-00916 ドローン ESC (電子式速度コントローラ) 向けセンサレス高速 FOC のリファレンス デザイン TIDA-01527 C2000™マイクロコントローラ搭載、精度±0.1°、ディスクリート リゾルバ フロントエンドのリファレンス デザイン TIDA-01636 電源レール ノイズ アナライザのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-F28069M InstaSPIN-MOTION(および InstaSPIN-FOC)が有効な C2000 Piccolo LaunchPad

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00202 HIPERFACE 位置エンコーダに対するインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-00210 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、バイポーラ ステッパ ドライブ用 TIDA-00365 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、ブラシ付き DC ドライブ用 TIDA-00909 高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン TIDA-00913 シャントベースのインラインモーター位相電流検出機能付き、48V 三相インバータのリファレンスデザイン TIDA-00916 ドローン ESC (電子式速度コントローラ) 向けセンサレス高速 FOC のリファレンス デザイン TIDA-01527 C2000™マイクロコントローラ搭載、精度±0.1°、ディスクリート リゾルバ フロントエンドのリファレンス デザイン TIDA-01636 電源レール ノイズ アナライザのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 75-V/10-A Protected Full-Bridge Power Stage Ref Design for Brushed DC Motors (Rev. A) 2017/03/16
アプリケーション・ノート Designing with the ATL431LI 2018/11/27
アプリケーション・ノート Reducing Ringing Through PCB Layout Techniques 2009/06/16

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00210 75V/10A 保護機能付きフル ブリッジ出力段リファレンス デザイン、バイポーラ ステッパ ドライブ用 TIDA-00620 12 ~ 24V、27A ブラシ付き DC モーターのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。