ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM317L-N

アクティブ

100mA、40V、高 PSRR、調整可能なリニア電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.2 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 63 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 160 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1800 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.2 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 38 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 63 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 160 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1800 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YPB) 6 2.1875 mm² 1.75 x 1.25 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 可変出力電圧: 最小1.2V
  • 100mAの出力電流
  • 最大40VのVINに対応
  • ライン・レギュレーション: 標準値0.01%/V
  • 負荷レギュレーション: 標準値0.1%/A
  • 出力コンデンサ不要 (†)
  • 温度に対して一定の電流制限
  • 多種類の電圧をそろえずに済む
  • 標準的な3リード・トランジスタ・パッケージ
  • 80dBのリップル除去
  • 3ピンTO-92、8ピンSOIC、または6ピンDSBGAパッケージで供給
  • 出力の短絡保護
  • DSBGAの考慮事項については、AN-1112 (SNVA009)を参照してください。
  • 可変出力電圧: 最小1.2V
  • 100mAの出力電流
  • 最大40VのVINに対応
  • ライン・レギュレーション: 標準値0.01%/V
  • 負荷レギュレーション: 標準値0.1%/A
  • 出力コンデンサ不要 (†)
  • 温度に対して一定の電流制限
  • 多種類の電圧をそろえずに済む
  • 標準的な3リード・トランジスタ・パッケージ
  • 80dBのリップル除去
  • 3ピンTO-92、8ピンSOIC、または6ピンDSBGAパッケージで供給
  • 出力の短絡保護
  • DSBGAの考慮事項については、AN-1112 (SNVA009)を参照してください。

LM317L-Nは可変正電圧レギュレータであり、-1.2V~37Vの出力範囲で100mAを供給できます。LM317L-Nは簡単に使用でき、2つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。ライン・レギュレーションと負荷レギュレーションのいずれも、標準的な固定レギュレータより優れています。LM317L-Nは標準の使いやすいTO-92トランジスタ・パッケージで供給されます。

LM317L-Nは完全な過負荷保護機能を備えています。電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護も内蔵されています。デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れて配置されない限り、通常はコンデンサ不要です。6インチ以上離れて配置される場合は入力バイパスが必要です。

LM317L-Nは、フローティング・トポロジを使用して、入出力電圧差のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。LM317L-Nは、単純な可変のスイッチング・レギュレータ、またはプログラミング可能な出力レギュレータとして使用でき、さらに調整と出力との間に固定抵抗を接続することで、高精度の電流レギュレータとしても使用できます。

LM317L-Nは標準の3ピンTO-92トランジスタ・パッケージ、8ピンSOICパッケージ、および6ピンDSBGAパッケージで供給されます。LM317L-Nは、-40℃~125℃での動作が規定されています。

LM317L-Nは可変正電圧レギュレータであり、-1.2V~37Vの出力範囲で100mAを供給できます。LM317L-Nは簡単に使用でき、2つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。ライン・レギュレーションと負荷レギュレーションのいずれも、標準的な固定レギュレータより優れています。LM317L-Nは標準の使いやすいTO-92トランジスタ・パッケージで供給されます。

LM317L-Nは完全な過負荷保護機能を備えています。電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護も内蔵されています。デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れて配置されない限り、通常はコンデンサ不要です。6インチ以上離れて配置される場合は入力バイパスが必要です。

LM317L-Nは、フローティング・トポロジを使用して、入出力電圧差のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。LM317L-Nは、単純な可変のスイッチング・レギュレータ、またはプログラミング可能な出力レギュレータとして使用でき、さらに調整と出力との間に固定抵抗を接続することで、高精度の電流レギュレータとしても使用できます。

LM317L-Nは標準の3ピンTO-92トランジスタ・パッケージ、8ピンSOICパッケージ、および6ピンDSBGAパッケージで供給されます。LM317L-Nは、-40℃~125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM317L アクティブ 100mA、35V、調整可能なリニア電圧レギュレータ Different package with similar performance
LM337L アクティブ 100mA、負電圧、調整可能なリニア電圧レギュレータ This is a negative voltage (-40-V) linear regulator

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM317L-N VIN範囲が広い100mA可変電圧レギュレータ データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2018年 4月 9日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート Linear power for automated industrial systems 2015年 1月 9日
アプリケーション・ノート AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-182 Improving Power Supply Reliability with IC Power Regulators (Rev. B) 2013年 5月 5日
その他の技術資料 Die D/S LM317L MDA 3-Terminal Adj Regulator 2012年 9月 20日
アプリケーション・ノート TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YPB) 6 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ