ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

500mA、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.75 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 22 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 60 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3.75 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.2 Noise (µVrms) 38 PSRR at 100 KHz (dB) 22 Iq (typ) (mA) 5 Thermal resistance θJA (°C/W) 60 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-252 (KVU) 3 66.726 mm² 6.6 x 10.11
  • 調節可能な出力電圧範囲 (VOUT):1.25V ~ 37V
  • 出力電流 (IOUT):最大 500mA
  • 内蔵短絡電流制限および過熱保護
  • 出力コンデンサなしでも安定
  • 動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • パッケージ:
    • 4 ピン、6.5mm × 7mm SOT-223 (RθJA: 77.7°C/W)
    • 3 ピン、6.6mm × 10.11mm TO-252 (RθJA: 31.7°C/W)
  • 調節可能な出力電圧範囲 (VOUT):1.25V ~ 37V
  • 出力電流 (IOUT):最大 500mA
  • 内蔵短絡電流制限および過熱保護
  • 出力コンデンサなしでも安定
  • 動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • パッケージ:
    • 4 ピン、6.5mm × 7mm SOT-223 (RθJA: 77.7°C/W)
    • 3 ピン、6.6mm × 10.11mm TO-252 (RθJA: 31.7°C/W)

LM317M および LM317MQ は、1.25V ~ 37V の出力電圧範囲にわたって 0.5A の出力電流を供給できる調整可能な 3 ピンの正電圧レギュレータです。本デバイスは 2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。このデバイスはライン レギュレーションが 0.01% (標準値)、負荷レギュレーションが 0.1% (標準値) です。このデバイスは電流制限、熱過負荷保護、安全動作領域保護の各機能を内蔵しています。

デバイスはフローティング レギュレータであり、デバイスのグランド端子はありません。静止電流はグランドへと流れ込むのではなく、負荷へと流れます。入出力間の最大差動が 40V を超えない場合、常に数百ボルトのレギュレートされた出力電圧が可能です。本デバイスは、単一の抵抗で制御されるフローティング電流源として機能します。

また、このデバイスには、負荷電流範囲全体にわたって安定した動作を行うための出力コンデンサは必要ありません。オプションで、電解コンデンサまたはタンタル出力コンデンサを追加して、過渡応答を改善します。セラミック出力コンデンサが用意されていますが、過渡に出力リンギングが発生する可能性があります。高いリップル除去比を実現するには、任意のタイプのコンデンサで ADJUST ピンをバイパスします。

LM317M および LM317MQ は、1.25V ~ 37V の出力電圧範囲にわたって 0.5A の出力電流を供給できる調整可能な 3 ピンの正電圧レギュレータです。本デバイスは 2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。このデバイスはライン レギュレーションが 0.01% (標準値)、負荷レギュレーションが 0.1% (標準値) です。このデバイスは電流制限、熱過負荷保護、安全動作領域保護の各機能を内蔵しています。

デバイスはフローティング レギュレータであり、デバイスのグランド端子はありません。静止電流はグランドへと流れ込むのではなく、負荷へと流れます。入出力間の最大差動が 40V を超えない場合、常に数百ボルトのレギュレートされた出力電圧が可能です。本デバイスは、単一の抵抗で制御されるフローティング電流源として機能します。

また、このデバイスには、負荷電流範囲全体にわたって安定した動作を行うための出力コンデンサは必要ありません。オプションで、電解コンデンサまたはタンタル出力コンデンサを追加して、過渡応答を改善します。セラミック出力コンデンサが用意されていますが、過渡に出力リンギングが発生する可能性があります。高いリップル除去比を実現するには、任意のタイプのコンデンサで ADJUST ピンをバイパスします。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM317MQ アクティブ 車載アプリケーション向け、500mA、40V、調整可能なリニア電圧レギュレータ Pin-to-pin equivalent for automotive applications
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UA78M アクティブ 500mA、35V、リニア電圧レギュレータ Improved PSRR, 30V input max with fixed output options

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM317M、LM317MQ 3 ピン可変レギュレータ データシート (Rev. Q 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2025年 10月 17日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
アプリケーション・ノート A New Production Technique for Trimming Voltage Regulators 2002年 10月 3日
アプリケーション・ノート Adjustable 3-Terminal Regulator for Low-Cost Battery Charging Systems 2002年 10月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール

MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-252 (KVU) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ