クワッド汎用差動コンパレータ

製品詳細

Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 28 Vs (min) (V) 2 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 20 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 500 VICR (max) (V) 26.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 28 Vs (min) (V) 2 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 20 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 500 VICR (max) (V) 26.5 VICR (min) (V) 0
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6

  • シングル電源またはデュアル電源

  • 広い電源電圧範囲。..2V ~ 28V
  • 電源電圧にかかわらず低い電源電流ドレイン。..0.8mA (代表値)
  • 低い入力バイアス電流。..25nA (標準値)
  • 低い入力オフセット電流。..3nA (標準値)
  • 低い入力オフセット電圧。..3mV (標準値)
  • 同相入力電圧範囲にグランドを含む
  • 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ:±28V
  • 低い出力飽和電圧
  • TTL、MOS、CMOS 互換出力
  • より広い温度範囲については、LM2901 を参照してください
  • シングル バージョンについては、TL331 を参照してください
  • デュアル バージョンについては、LM393 または LM2903 を参照してください

  • シングル電源またはデュアル電源

  • 広い電源電圧範囲。..2V ~ 28V
  • 電源電圧にかかわらず低い電源電流ドレイン。..0.8mA (代表値)
  • 低い入力バイアス電流。..25nA (標準値)
  • 低い入力オフセット電流。..3nA (標準値)
  • 低い入力オフセット電圧。..3mV (標準値)
  • 同相入力電圧範囲にグランドを含む
  • 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ:±28V
  • 低い出力飽和電圧
  • TTL、MOS、CMOS 互換出力
  • より広い温度範囲については、LM2901 を参照してください
  • シングル バージョンについては、TL331 を参照してください
  • デュアル バージョンについては、LM393 または LM2903 を参照してください

このデバイスは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計された 4 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~28V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より少なくとも 1.5V 以上高ければ、動作可能です。電流ドレインは、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン コレクタ出力に接続し、ワイヤード AND 関係を構築できます。

このデバイスは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計された 4 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。デュアル電源でも、2 つの電源間の差分が 2V~28V の範囲内であり、VCC が入力同相電圧より少なくとも 1.5V 以上高ければ、動作可能です。電流ドレインは、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン コレクタ出力に接続し、ワイヤード AND 関係を構築できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM3302 クワッド差動コンパレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 5月 8日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM3302 PSpice Model

SLCJ013.ZIP (0 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ