ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

1.5A、負電圧、調整可能なリニア電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS7A33 アクティブ イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ Wider voltage range

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) -3 Vin (min) (V) -40 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output, Negative Output Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -37 Noise (µVrms) 1110 PSRR at 100 KHz (dB) 19 Iq (typ) (mA) 1.5 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) -3 Vin (min) (V) -40 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output, Negative Output Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -37 Noise (µVrms) 1110 PSRR at 100 KHz (dB) 19 Iq (typ) (mA) 1.5 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000 Operating temperature range (°C) 0 to 125
TO-220 (KCS) 3 46.228 mm² 10.16 x 4.55 TO-252 (KVU) 3 66.726 mm² 6.6 x 10.11 TO-263 (KTT) 3 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • Output Voltage Range Adjustable
    From –1.2 V to –37 V
  • Output Current Capability of 1.5 A Max
  • Input Regulation Typically 0.01% Per Input-
    Voltage Change
  • Output Regulation Typically 0.3%
  • Peak Output Current Constant Over Temperature
    Range of Regulator
  • Ripple Rejection Typically 77 dB
  • Direct Replacement for Industry-Standard LM237
    and LM337
  • Output Voltage Range Adjustable
    From –1.2 V to –37 V
  • Output Current Capability of 1.5 A Max
  • Input Regulation Typically 0.01% Per Input-
    Voltage Change
  • Output Regulation Typically 0.3%
  • Peak Output Current Constant Over Temperature
    Range of Regulator
  • Ripple Rejection Typically 77 dB
  • Direct Replacement for Industry-Standard LM237
    and LM337

The LM237 and LM337 are adjustable 3-terminal negative-voltage regulators capable of supplying in excess of –1.5 A over an output voltage range of –1.2 V to –37 V. They require only two external resistors to set the output voltage and one output capacitor for frequency compensation.

The LM237 and LM337 are adjustable 3-terminal negative-voltage regulators capable of supplying in excess of –1.5 A over an output voltage range of –1.2 V to –37 V. They require only two external resistors to set the output voltage and one output capacitor for frequency compensation.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMx37 3-Terminal Adjustable Regulators データシート (Rev. L) PDF | HTML 2015年 1月 12日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​