ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

100mA、負電圧、調整可能なリニア電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) -4.2 Vin (min) (V) -40 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output, Negative Output Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -37 Noise (µVrms) 38 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 111 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2200 Operating temperature range (°C) -25 to 100
Rating Catalog Vin (max) (V) -4.2 Vin (min) (V) -40 Iout (max) (A) 0.1 Output options Adjustable Output, Negative Output Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -37 Noise (µVrms) 38 Iq (typ) (mA) 0.05 Thermal resistance θJA (°C/W) 111 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2200 Operating temperature range (°C) -25 to 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 可変出力電圧: 最小1.2V
  • 100mAの出力電流を保証
  • ライン・レギュレーション: 標準値0.01%/V
  • ロード・レギュレーション: 標準値0.1%
  • 温度に対して一定の電流制限
  • 多種類の電圧をそろえずに済む
  • 標準的な3端子トランジスタ・パッケージ
  • 80dBのリップル除去
  • 出力の短絡保護

アプリケーション

  • 産業用電源
  • ファクトリ・オートメーション・システム
  • ビル・オートメーション・システム
  • PLCシステム
  • 計測機器
  • IGBTドライブの負のゲート電源
  • ネットワーキング
  • セットトップ・ボックス

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 可変出力電圧: 最小1.2V
  • 100mAの出力電流を保証
  • ライン・レギュレーション: 標準値0.01%/V
  • ロード・レギュレーション: 標準値0.1%
  • 温度に対して一定の電流制限
  • 多種類の電圧をそろえずに済む
  • 標準的な3端子トランジスタ・パッケージ
  • 80dBのリップル除去
  • 出力の短絡保護

アプリケーション

  • 産業用電源
  • ファクトリ・オートメーション・システム
  • ビル・オートメーション・システム
  • PLCシステム
  • 計測機器
  • IGBTドライブの負のゲート電源
  • ネットワーキング
  • セットトップ・ボックス

All trademarks are the property of their respective owners.

LM337Lは可変の3ピン負電圧レギュレータであり、-1.2V ~ -37Vの出力範囲で100mAを供給できます。LM337Lは簡単に使用でき、2つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。ライン・レギュレーションとロード・レギュレーションのいずれも、標準的な固定レギュレータより優れています。LM337Lは標準の使いやすいTO-92トランジスタ・パッケージに搭載されています。

固定レギュレータよりも高い性能に加えて、完全な過負荷保護を備えています。電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護も内蔵されています。すべての過負荷保護回路は、調整ピンが接続されていない場合でも、常に完全な機能で動作します。

通常は、単一の1µF固形タンタル出力コンデンサだけで動作しますが、デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れて配置される場合は入力バイパスが必要です。過渡応答を改善するため、より大容量の出力コンデンサを追加することもできます。調整ピンをバイパスして、非常に高いリップル除去率を実現することもできます。これは、標準的な3端子レギュレータでは実現困難です。

LM337Lは、固定レギュレータの置き換え以外にも、多様な用途に利用できます。レギュレータは状態で、入力から出力への差動電圧のみを監視するため、入力から出力への差分の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。

LM337Lは、単純な可変のスイッチング・レギュレータ、またはプログラム可能な出力レギュレータとして使用でき、さらに調整と出力との間に固定抵抗を接続することで、高精度の電流レギュレータとしても使用できます。調整ピンをグランドに固定すると、電子的なシャットダウン機能を持つ電源を作成でき、この場合は出力が1.2Vにプログラムされるため、ほとんどの負荷がわずかな電流しか消費しません。

LM337Lは標準のTO-92トランジスタ・パッケージ、および標準のSO-8表面実装パッケージで供給されます。LM337Lは、-25℃~125℃での動作が規定されています。

0.5Aおよび1.5Aを超える出力電流を必要とするアプリケーションでは、LM137シリーズの方が適切な可能性があります。正電圧を補完するために、LM117およびLM317Lを選択できます。

LM337Lは可変の3ピン負電圧レギュレータであり、-1.2V ~ -37Vの出力範囲で100mAを供給できます。LM337Lは簡単に使用でき、2つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。ライン・レギュレーションとロード・レギュレーションのいずれも、標準的な固定レギュレータより優れています。LM337Lは標準の使いやすいTO-92トランジスタ・パッケージに搭載されています。

固定レギュレータよりも高い性能に加えて、完全な過負荷保護を備えています。電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護も内蔵されています。すべての過負荷保護回路は、調整ピンが接続されていない場合でも、常に完全な機能で動作します。

通常は、単一の1µF固形タンタル出力コンデンサだけで動作しますが、デバイスが入力フィルタ・コンデンサから6インチ以上離れて配置される場合は入力バイパスが必要です。過渡応答を改善するため、より大容量の出力コンデンサを追加することもできます。調整ピンをバイパスして、非常に高いリップル除去率を実現することもできます。これは、標準的な3端子レギュレータでは実現困難です。

LM337Lは、固定レギュレータの置き換え以外にも、多様な用途に利用できます。レギュレータは状態で、入力から出力への差動電圧のみを監視するため、入力から出力への差分の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。

LM337Lは、単純な可変のスイッチング・レギュレータ、またはプログラム可能な出力レギュレータとして使用でき、さらに調整と出力との間に固定抵抗を接続することで、高精度の電流レギュレータとしても使用できます。調整ピンをグランドに固定すると、電子的なシャットダウン機能を持つ電源を作成でき、この場合は出力が1.2Vにプログラムされるため、ほとんどの負荷がわずかな電流しか消費しません。

LM337Lは標準のTO-92トランジスタ・パッケージ、および標準のSO-8表面実装パッケージで供給されます。LM337Lは、-25℃~125℃での動作が規定されています。

0.5Aおよび1.5Aを超える出力電流を必要とするアプリケーションでは、LM137シリーズの方が適切な可能性があります。正電圧を補完するために、LM117およびLM317Lを選択できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM337L 可変型3端子レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 1月 26日
アプリケーション・ノート Cost-Optimized, High-Performance Front-End Design for Analog Input Modules PDF | HTML 2022年 6月 22日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート Method For Cal Output Voltage Tolerances in Adj Regs (Rev. A) 2013年 5月 5日
その他の技術資料 Die D/S LM337L MDC 3-Terminal Adj Regulator 2012年 9月 21日
アプリケーション・ノート TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日
アプリケーション・ノート Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
アプリケーション・ノート Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
アプリケーション・ノート Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ